Statusne led lampice
|
Bez
|
[ie] nazivna radna struja
|
5 A pri 30 V (DC) u skladu sa UL
5 A pri 30 V (DC) u skladu sa IEC
5 A pri 250 V (AC) u skladu sa IEC
5 A pri 250 V (AC) u skladu sa UL
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa za NO rezistivno opterećenje na 55 °C
100000 ciklusa za NC rezistivno opterećenje na 55 °C
|
Otpor namotaja
|
1100 Ω +/- 10 %
|
Otpornost na udare
|
20 gn u radu
100 gn nije u radu
|
Pozicija montiranja ručice
|
Bilo koja pozicija
|
Napon upravljačkog kola
|
24 V DC
|
Boja poklopca
|
Standardni
|
Prag napona propada
|
>= 0.1 Uc DC
|
Struja opterećenja
|
5 A pri 250 V AC
|
Minimalna preklopna moć
|
50 mW pri 10 mA, 5 V DC
|
Maksimalna moć preklapanja
|
1250 VA
|
Tip upravljanja
|
Test taster čiji se položaj može zaključati (LTB)
|
Vrednost momenta
|
0,8 N.m
|
Otpornost kontakta
|
100 mΩ
|
Otpornost izolacije
|
1000 MΩ pri 500 V DC
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa F
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
B10d = 100000
|
Vreme uključenja/isključenja
|
20 ms
|
Reset vremena
|
20 milisekundi
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V AC
30 V DC
|
Kategorija zaštite
|
RT I
|
Broj operacija
|
<= 1800 ciklusa/h pod opterećenjem
<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Koeficijent upotrebe
|
20 %
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V u skladu sa IEC
300 V u skladu sa CSA
300 V u skladu sa UL
|
Dielektrična snaga
|
1000 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom
5000 V AC između kalema i kontakta sa ojačana izolacija izolacijom
3000 V AC između polova sa osnovna izolacija izolacijom
|
Test nivoi
|
Nivo A grupna ugradnja
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Materijal kontakata
|
Legura srebra (AgSnO2In2O3)
|
Masa proizvoda
|
0,02 kg
|