|
|
|
RXM4GB1BD
minijaturni utični relej - Zelio RXM 4 C/O 24 V DC 3 A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Ime serije
|
Minijaturni
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utični relej
|
Kratko ime uređaja
|
RXM
|
Tip kontakata i sastav
|
4 C/O
|
Napon upravljačkog kola
|
24 V DC
|
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
|
3 A pri -40…55 °C
|
Statusne led lampice
|
Bez
|
Tip upravljanja
|
Test taster čiji se položaj može zaključati (LTB)
|
Koeficijent upotrebe
|
20 %
|
Dopunske informacije
Oblik pina
|
Ravni
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V u skladu sa IEC
300 V u skladu sa CSA
300 V u skladu sa UL
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
2,5 kV tokom 1.2/50 µs
|
Materijal kontakata
|
Pozlata razdvojena srebrom
|
[ie] nazivna radna struja
|
2 A pri 28 V (DC) NO u skladu sa IEC
2 A pri 250 V (AC) NO u skladu sa IEC
1 A pri 28 V (DC) NC u skladu sa IEC
1 A pri 250 V (AC) NC u skladu sa IEC
3 A pri 28 V (DC) u skladu sa UL
3 A pri 277 V (AC) u skladu sa UL
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V u skladu sa IEC
|
Resistive rated load
|
3 A pri 250 V AC
3 A pri 28 V DC
|
Maksimalna moć preklapanja
|
750 VA/84 W
|
Minimalna preklopna moć
|
15 mW pri 3 mA, 5 V
|
Broj operacija
|
<= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem
<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa za rezistivno opterećenje u zavisnosti od pozicije montaže radnog okruženja
|
Average coil consumption
|
0,9 W
|
Prag napona propada
|
>= 0.1 Uc
|
Operate time
|
20 ms
|
Release time
|
20 milisekundi
|
Average coil resistance
|
650 Ω pri 20 °C +/- 10 %
|
Nazivno ograničenje napona
|
19.2...26.4 V DC
|
Kategorija zaštite
|
RT I
|
Test nivoi
|
Nivo A grupna ugradnja
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija
|
Masa proizvoda
|
0,037 kg
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Okruženje
Dielektrična snaga
|
1300 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom
2000 V AC između kalema i kontakta
2000 V AC između polova
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB Scheme
|
Standardi
|
CSA C22.2 No 14
IEC 61810-1
UL 508
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Temperatura okoline za rad
|
-40…55 °C
|
Otpornost na vibracije
|
3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa u radu
5 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa kada uređaj nije u radu
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Otpornost na udare
|
10 gn za u radu
30 gn za kada uređaj nije u radu
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,100 cm
|
Package 1 Width
|
2,800 cm
|
Package 1 Length
|
4,800 cm
|
Package 1 Weight
|
35,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,000 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
12,500 cm
|
Package 2 Weight
|
382,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,670 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|