|
|
|
RXZE1M4C
podnožje RXZ -mešoviti kontakti - 7 A - 250 V -vijčani - za relej RXM2.., RXM4..
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Kratko ime uređaja
|
RXZ
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Utični relej RXM sa 2 C/O kontakt
Utični relej RXM sa 4 C/O kontakt
|
Tip kontakata i sastav
|
4 C/O
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
7 A
|
Dopunske informacije
[ue] nazivni napon
|
250 V AC u skladu sa IEC
|
Raspored klema
|
Kombinovani
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.2...1 x 1.0 mm² (AWG 24...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.2...2 x 1.0 mm² (AWG 24...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka
|
Moment pritezanja
|
< 0.8 N.m za M3
|
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjem bez matice (panel)
Sistem na klik (35 mm simetrična DIN šina)
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
4 kV
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
10
|
Širina
|
29 mm
|
Masa proizvoda
|
0,053 kg
|
Okruženje
Dielektrična snaga
|
2500 V
|
Standardi
|
IEC 61984
|
Označavanje
|
CE
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-55…85 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…55 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,9 cm
|
Package 1 Width
|
3,1 cm
|
Package 1 Length
|
7,5 cm
|
Package 1 Weight
|
0,052 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6,8 cm
|
Package 2 Width
|
8,0 cm
|
Package 2 Length
|
14,9 cm
|
Package 2 Weight
|
0,541 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
270
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
14,9 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|