|
|
|
RXZE2S114M
utičnice RXZ - odvojeni kontakti - 10 A - < 250 V - konektor - za relej RXM4..
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Electromechanical Relays
Harmony Timer Relays
|
Kratko ime uređaja
|
RXZ
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Utični relej RXM sa 4 C/O kontakt
Utični relej REXL sa 4 C/O kontakt
|
Tip kontakata i sastav
|
4 C/O
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
10 A
|
Dopunske informacije
Oblik pina
|
Ravni
|
[ue] nazivni napon
|
< 250 V
|
Raspored klema
|
Odvojeni
|
Povezivanje - priključci
|
Priključak, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Priključak, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Priključak, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Priključak, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka
|
Moment pritezanja
|
< 1 N.m za M3
|
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjem bez matice (panel)
Sistem na klik (35 mm simetrična DIN šina)
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
4 kV
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
10
|
Širina
|
27 mm
|
Masa proizvoda
|
0,07 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Dielektrična snaga
|
2500 V
|
Standardi
|
IEC 61984
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
Lloyd's
UL
|
Označavanje
|
CE
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…55 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,679 cm
|
Package 1 Width
|
2,893 cm
|
Package 1 Length
|
8,219 cm
|
Package 1 Weight
|
62,2 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6,6 cm
|
Package 2 Width
|
11,4 cm
|
Package 2 Length
|
13,7 cm
|
Package 2 Weight
|
664,5 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
13,2 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|