Minimalni napon preklapanja
|
4 V DC uključenje
|
Maksimalni napon preklapanja
|
1 V DC isključenje
|
Vreme odziva
|
0.5 ciklusa (uključenje)
0.5 ciklusa (isključenje)
|
Input current
|
7…12 mA
|
Struja opterećenja
|
0,15…75 A
|
Transient overvoltage
|
1200 V
|
Udarna struja
|
1000 A za 16.6 ms
|
Maksimalno i²t za izbor ultrabrzih osigurača
|
4150 A².s za 8.33 ms pri 60 Hz polovina ciklusa
4555 A².s za 10 ms pri 50 Hz polovina ciklusa
|
Co-ordination type
|
Tip 1 - 50 A minijaturni prekidač (MCB) - kriva B
Tip 2 - 40 A minijaturni prekidač (MCB) - kriva B
|
Maksimalna struja curenja
|
1 mA izlaz nije aktivan
|
Maksimalni pad napona
|
<1,15 V uređaj u radu
|
Du/dt
|
500 V/µs izlaz nije aktivan pri maksimalnom naponu
|
Power factor
|
0,5 (sa maksimalnim opterećenjem)
|
Motor controller rating
|
1,5 hp 120 V AC
3 hp 240 V AC
7,5 hp 480 V AC
|
Otpornost izolacije
|
1000 MΩ pri 500 V DC
|
Maximum capacitance
|
8 pF za ulaz/izlaz
|
Dielektrična snaga
|
4 kV AC za ulaz/izlaz
4 kV AC za ulaz ili izlaz prema kućištu
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV izlaz ka kućištu
6 kV ulaz ka izlazu
|
Moment pritezanja
|
1.5...1.7 N.m za ulaz
2...2.2 N.m za izlaz
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) sa kablovskim završetkom za ulaz
Vijčani priključci: 0.5...5.26 mm², (AWG 20...AWG 10) sa kablovskim završetkom za izlaz
Vijčani priključci: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) bez kablovskog završetka za ulaz
Vijčani priključci: 0.5...8.26 mm², (AWG 20...AWG 8) bez kablovskog završetka za izlaz
Viljuškasti konektori: 9.2 x 4 mm za ulaz
Papučice: 9.2 x 4 mm za ulaz
Viljuškasti konektori: 11.7 x 4.5 mm za izlaz
Papučice: 11.7 x 4.5 mm za izlaz
|
Thermal resistance
|
0.3 °C/W spajanje sa kućištem
|
Thermal pad impedance
|
0.48 °C-in²/W pri 25 psi
|
LED indicator
|
LED, zelena za ulaz
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
B10d = 1731395
MTTFd = 1875.9 godina
|
Masa proizvoda
|
89,2 g
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|