|
|
|
SSP3A225BD
solid state relej - montaža na panel - ulaz 4-32 V DC, izlaz 48-530 V AC, 25A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Solid State Relays
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Solid state relay up to 30 A
|
Kratko ime uređaja
|
SSP
|
Nosači za montažu
|
Panel
|
Number of phases
|
Trofazne
|
[in] nazivna struja
|
25 A
|
Tip tranzistorskog izlaza
|
Prekidanje napona u nuli
|
Output switching mode
|
Prekidanje napona u nuli
|
Dopunske informacije
Tip upravljanja
|
Bez test tastera
|
Minimalni napon preklapanja
|
4 V DC uključenje
|
Maksimalni napon preklapanja
|
1 V DC isključenje
|
Vreme odziva
|
8.33 ms (uključenje)
8.33 ms (isključenje)
|
Input current
|
24…35 mA
|
Struja opterećenja
|
0,1…25 A
|
Transient overvoltage
|
1200 V
|
Udarna struja
|
275 A za 20 ms
300 A za 16.6 ms
85 A za 1 s
|
Maksimalno i²t za izbor ultrabrzih osigurača
|
380 A².s za 10 ms pri 50 Hz polovina ciklusa
370 A².s za 8.3 ms pri 60 Hz polovina ciklusa
|
Maksimalna struja curenja
|
3 mA izlaz nije aktivan
|
Maksimalni pad napona
|
<1,35 V uređaj u radu
|
Du/dt
|
500 V/µs izlaz nije aktivan pri maksimalnom naponu
|
Power factor
|
0,5 (sa maksimalnim opterećenjem)
|
Motor controller rating
|
0,75 hp pri <40 °C 120 V AC
1 hp pri <40 °C 240 V AC
3 hp pri <40 °C 480 V AC
4,4 hp pri <40 °C 530 V AC
|
Snaga motora kw
|
0,56 kW pri 40 °C 120 V AC
0,74 kW pri 40 °C 240 V AC
2,22 kW pri 40 °C 480 V AC
3,24 kW pri 40 °C 530 V AC
|
Otpornost izolacije
|
>= 1000 MOhm pri 500 V DC
|
Maximum capacitance
|
8 pF za ulaz/izlaz
|
Dielektrična snaga
|
4 kV AC za ulaz/izlaz
4 kV AC za ulaz ili izlaz prema kućištu
|
Moment pritezanja
|
0.9...1.1 N.m za ulaz
1.7...2.2 N.m za izlaz
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci: 1 x 0.2...1 x 2.5 mm², (AWG 24...AWG 14) za ulaz
Vijčani priključci: 1 x 1.5...1 x 10 mm², (AWG 16...AWG 8) za izlaz
|
Thermal resistance
|
0.24 °C/W
|
LED indicator
|
LED, zelena za ulaz
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Masa proizvoda
|
0,24 kg
|
Širina
|
101,3 mm
|
Visina
|
79,7 mm
|
Dubina
|
35,4 mm
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Okruženje
Otpornost na plamen
|
V0 u skladu sa UL 94
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…80 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…125 °C
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
UL
|
Označavanje
|
CE
|
Standardi
|
IEC 60950-1
IEC 62314
IEC 61000
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
12,000 cm
|
Package 1 Weight
|
276,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,860 kg
|
Održivost ponude
|
|