Tip upravljanja
|
Bez test tastera
|
Minimalni napon preklapanja
|
4 V DC uključenje
|
Maksimalni napon preklapanja
|
1 V DC isključenje
|
Vreme odziva
|
8.33 ms (uključenje)
8.33 ms (isključenje)
|
Input current
|
15…35 mA
|
Struja opterećenja
|
0,15…25 A
|
Transient overvoltage
|
1200 V
|
Udarna struja
|
275 A za 20 ms
300 A za 16.6 ms
|
Maksimalno i²t za izbor ultrabrzih osigurača
|
380 A².s za 10 ms pri 50 Hz polovina ciklusa
370 A².s za 8.3 ms pri 60 Hz polovina ciklusa
|
Co-ordination type
|
TVS
|
Maksimalna struja curenja
|
3 mA izlaz nije aktivan
|
Maksimalni pad napona
|
<1,4 V uređaj u radu
|
Du/dt
|
500 V/µs izlaz nije aktivan pri maksimalnom naponu
|
Power factor
|
0,5 (sa maksimalnim opterećenjem)
|
Motor controller rating
|
0,75 hp pri <40 °C 120 V AC
1 hp pri <40 °C 240 V AC
3 hp pri <40 °C 480 V AC
5 hp pri <40 °C 600 V AC
|
Snaga motora kw
|
0,55 kW pri 40 °C 120 V AC
0,75 kW pri 40 °C 240 V AC
2,2 kW pri 40 °C 480 V AC
3,7 kW pri 40 °C 600 V AC
|
Otpornost izolacije
|
>= 1000 MOhm pri 500 V DC
|
Maximum capacitance
|
8 pF za ulaz/izlaz
|
Dielektrična snaga
|
4 kV AC za ulaz/izlaz
4 kV AC za ulaz ili izlaz prema kućištu
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
0,8 kV for input to case
6 kV for input/output circuit
6 kV for input/output to case
|
Moment pritezanja
|
1.2 N.m za ulaz
2.5 N.m za izlaz
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci: 1 x 0.2...1 x 2.5 mm², (AWG 24...AWG 14) za ulaz
Vijčani priključci: 1 x 1.5...1 x 10 mm², (AWG 16...AWG 8) za izlaz
|
Thermal resistance
|
0.24 °C/W
|
LED indicator
|
LED, zelena za ulaz
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Elektrostatička pražnjenja 4 kV kriterijum B kontakt pražnjenja u skladu sa IEC 61000-4-2
Elektrostatička pražnjenja 8 kV kriterijum B pražnjenje u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima 10 V, 0.15...80 MHz kriterijum A u skladu sa IEC 61000-4-6
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja 10 V/m, 80 MHz...1 GHz kriterijum A u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti udara 1 kV kriterijum B izlazni portovi međufazno u skladu sa IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara 2 kV kriterijum B izlazni portovi faza prema zemlji u skladu sa IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara 1 kV kriterijum B input ports faza prema zemlji u skladu sa IEC 61000-4-5
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal 2 kV, 5kHz kriterijum B izlazni portovi u skladu sa IEC 61000-4-4
Otpornost na propad napona 0 %/20 ms kriterijum B u skladu sa IEC 61000-4-11
Otpornost na propad napona 40 %/200 ms criteria C u skladu sa IEC 61000-4-11
Otpornost na propad napona 70 %/500 ms criteria C u skladu sa IEC 61000-4-11
Immunity to short interruption 0 %/5 s criteria C u skladu sa IEC 61000-4-11
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal 1 kV, 5kHz kriterijum B input ports u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja 3 V/m, 1.4...6 GHz kriterijum A u skladu sa IEC 61000-4-3
Emisije vezane sa zračenjem 30...1000 Mhz environment A u skladu sa IEC 60947-1
Emisije vezane sa vodovima 0.15...30 Mhz environment A u skladu sa IEC 60947-1
|
Masa proizvoda
|
0,37 kg
|
Širina
|
104 mm
|
Visina
|
74,6 mm
|
Dubina
|
41 mm
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|