|
|
|
TMC2AQ2V
kertridž M221 - 2 analogna naponska izlaza - I/O proširenje
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon M221
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Analogni izlazni kertridž
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Modicon M221C
|
Dopunske informacije
Broj analognih izlaza
|
2
|
Tip analognog izlaza
|
Napon: 0...10 V
|
Rezolucija analognog izlaza
|
12 bitova
|
Lsb vrednost
|
2.44 mV 0...10 V napon
|
Tip opterećenja
|
Rezistivno
|
Impedansa omskog opterećenja
|
>= 2 kOhm
|
Vreme konverzije
|
20 ms
|
Vreme stabilizacije
|
40 milisekundi
|
Apsolutna greška tačnosti
|
+/- 1 % od pune skale
+/- 0.3 % od pune skale at 25 °C
|
Temperaturni drift
|
+/- 0.02 %FS/°C
|
Tačnost ponavljanja
|
+/- 0.4 %FS
|
Nelinearnost
|
+/- 0.01 %FS
|
Preslušavanje
|
<= 1 LSB
|
Tip kabla
|
Oklopljen kabl sa upredenim paricama
|
Električna veza
|
3 x 1.5 mm² 2 vijčana priključna bloka sa razmak 3.81 mm podešavanje za izlaze
|
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja
|
Oklopljen kabl sa upredenim paricama: <30 m za izlaz
|
Izolacija
|
Neizolovano između analognog izlaza i interne elektronike
|
Visina
|
41 mm
|
Dubina
|
15 mm
|
Širina
|
35 mm
|
Masa proizvoda
|
0,015 kg
|
Okruženje
Otpornost na mikroprekide
|
10 milisekundi
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
4,6 cm
|
Package 1 Weight
|
20,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
75
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,356 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1200
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
75 kg
|
Održivost ponude
|
|