Označavanje
|
0 - 1
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[Ithe] conventional enclosed thermal current
|
50 A
|
[ie] nazivna struja
|
41,5 A (AC-23A) pri 400 V
|
Nazivna snaga u w
|
22 kW pri 400 V (AC-23)
18,5 kW pri 400 V (AC-3)
|
Klasa rada sa prekidima
|
30
|
Making capacity ( I rms)
|
630 A pri 400 V AC-21A
630 A pri 400 V AC-22A
630 A pri 400 V AC-23A
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
2,1 kA pri 400 V na Ipeak
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
756 A pri 400 V 1 s
|
Nazivna uslovna struja kratkog spoja
|
10 kA pri 400 V - odgovarajući osigurač 63 A aM
10 kA pri 400 V - odgovarajući osigurač 63 A gG
|
Prekidna moć
|
500 A pri 400 V (AC-21A)
500 A pri 400 V (AC-22A)
500 A pri 400 V (AC-23A)
|
Mehanička trajnost
|
30000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
30000 ciklusa AC-21
30000 ciklusa DC-1...5
|
Karakteristike životne sredine
|
Standardna sredina
|
Pogodno za izolaciju
|
Da
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi kabl 16 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi kabl 25 mm² - krutost kabla: jednožični
|
Moment pritezanja
|
4 N.m - na vijčani priključni blokovi
|
Otpornost na vatru
|
960 °C u skladu sa IEC 60595-2-1
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Visina
|
180 mm
|
Širina
|
157 mm
|
Dubina
|
152 mm
|
Masa proizvoda
|
0,93 kg
|