Označavanje
|
0 - 1
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
|
16 A
|
[ie] nazivna struja
|
11 A (AC-23A) pri 400 V
|
Nazivna snaga u w
|
5,5 kW pri 400 V (AC-23)
4 kW pri 400 V (AC-3)
|
Klasa rada sa prekidima
|
30
|
Making capacity ( I Rms)
|
200 A pri 400 V AC-21A
200 A pri 400 V AC-22A
200 A pri 400 V AC-23A
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
0,5 kA pri 400 V na Ipeak
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
140 A pri 400 V 1 s
|
Nazivna uslovna struja kratkog spoja
|
6 kA pri 400 V - odgovarajući osigurač 20 A aM
6 kA pri 400 V - odgovarajući osigurač 20 A gG
|
Prekidna moć
|
200 A pri 400 V (AC-21A)
200 A pri 400 V (AC-22A)
200 A pri 400 V (AC-23A)
|
Mehanička trajnost
|
50000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
30000 ciklusa DC-1...5
50000 ciklusa AC-21
|
Pogodno za izolaciju
|
Da
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: priključak kabl(ovi) 4 mm² fleksibilni sa
Upravljačko kolo: priključak kabl(ovi) 4 mm² jednožični
|
Moment pritezanja
|
Upravljačko kolo: 0,7 N.m - na priključak
|
Otpornost na vatru
|
960 °C u skladu sa IEC 60595-2-1
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Visina
|
131 mm
|
Širina
|
82,5 mm
|
Dubina
|
106 mm
|
Masa proizvoda
|
0,422 kg
|