|
|
|
VCFN32GE
TeSys Mini-VARIO - rastavljač za nužno isključenje u kućištu - 25 A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Ime proizvoda
|
TeSys Mini-VARIO
|
Kratko ime uređaja
|
VCFN
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač za nužno isključenje
|
Nivo performansi
|
Standardne
|
Broj polova
|
3P
|
Tip upravljanja
|
Zakretna ručica
|
Boja drške
|
Crvena
|
Boja prednje pločice sa ručicom
|
Žuta
|
Zaključavanje zakretne ručice
|
1 do 3 katanca 4…8 mm
|
Dopunske informacije
Označavanje
|
0 - 1
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
|
25 A
|
[ie] nazivna struja
|
21,8 A (AC-23A) pri 400 V
|
Nazivna snaga u w
|
11 kW pri 400 V (AC-23)
7,5 kW pri 400 V (AC-3)
|
Klasa rada sa prekidima
|
30
|
Making capacity ( I Rms)
|
320 A pri 400 V AC-21A
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
384 A pri 400 V 1 s
|
Nazivna uslovna struja kratkog spoja
|
10 kA pri 400 V
|
Pogodno za izolaciju
|
Da
|
Otpornost na vatru
|
960 °C u skladu sa IEC 60595-2-1
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Visina
|
131 mm
|
Širina
|
82,5 mm
|
Dubina
|
106 mm
|
Masa proizvoda
|
0,512 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-4-1
|
Zaštitni tretman
|
TC
|
Mehanička robusnost
|
Vibracije 10...150 Hz (1 gn) u skladu sa IEC 60068-2-6
Udara 11 milisekundi (30 Gn) u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…50 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,6 cm
|
Package 1 Width
|
11,6 cm
|
Package 1 Length
|
13,8 cm
|
Package 1 Weight
|
345 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,766 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|