|
|
|
VCFXGE2
TeSys VARIO - orman - za V3 - crvena zakretna ručica - IP65
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Kratko ime uređaja
|
VCFX
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Orman
|
Kompatibilnost proizvoda
|
V3
V4
|
Dopunske informacije
Boja drške
|
Crvena
|
Boja prednje pločice sa ručicom
|
Žuta
|
Zaključavanje zakretne ručice
|
Sa
|
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
|
63 A
50 A
|
Karakteristike životne sredine
|
Standardna sredina
|
Visina
|
180 mm
|
Širina
|
157 mm
|
Dubina
|
152 mm
|
Masa proizvoda
|
0,66 kg
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17,500 cm
|
Package 1 Width
|
20,000 cm
|
Package 1 Length
|
20,500 cm
|
Package 1 Weight
|
675,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,816 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
29,708 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|