|
|
|
VW3A4408
dodatni EMC ulazni filter - trofazno napajanje - 180 A
|
|
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 31, 2024
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar
|
Tip proizvoda ili komponente
|
EMC ulazni filter
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar 61
Altivar 71
Altivar 212
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ATV212HD30M3X
ATV212HD55N4
ATV212HD75N4
ATV61HD30M3X
ATV61HD37M3X
ATV61HD45M3X
ATV61HD45N4
ATV61HD55N4
ATV61HD75N4
ATV71HD30M3X
ATV71HD37M3X
ATV71HD45M3X
ATV71HD45N4
ATV71HD55N4
ATV71HD75N4
ATV71WD45N4
ATV71WD55N4
ATV71WD75N4
|
Specifične primene proizvoda
|
Ulazni filter za radio smetnje
|
[in] nazivna struja
|
180 A
|
Termički gubici
|
18 W za ATV21HD55N4
34 W za ATV21HD75N4
23,1 W za ATV21HD30M3X
58 W za ATV61/ATV71 frekventne regulatore
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Dopunske informacije
Električna veza
|
Priključak 150 mm² 300 kcmil
|
Moment pritezanja
|
25 N.m
|
Maksimalno curenje struje
|
140 mA pri 400 V 50 Hz
193 mA pri 480 V 60 Hz
80 mA pri 400 V 50 Hz
86,3 mA pri 480 V 60 Hz
|
Napon napajanja
|
380…500 V
200…240 V
|
Tolerancija
|
10 %
|
Masa proizvoda
|
40 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
IP41 (gornji deo)
|
Relativna vlažnost
|
0…93 % u skladu sa IEC 68-2-3
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…65 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 1000 m bez smanjenja struje
<= 1000 m bez smanjenja karakteristika
1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn (f= 13…150 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
1.5 mm između pikova (f= 3…13 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
|
Standardi
|
EN 133200
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
30,5 cm
|
Package 1 Width
|
56,0 cm
|
Package 1 Length
|
105,0 cm
|
Package 1 Weight
|
30,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
1
|
Package 2 Height
|
150 cm
|
Package 2 Width
|
80 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
42 kg
|
Package 3 Height
|
150 cm
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|