|
|
|
VW3A8306R10
kabl za Modbus serijsku vezu - 2 x RJ45 - kabl 1 m
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Pribor / posebni tip
|
Kabl za povezivanje
|
Kompatibilnost proizvoda
|
VW3A8306TF010
TSXCUSB485
TWDNADK70P
Modbus razdelnik LU9GC3
VW3A8306TF03
|
Pribor / posebna namena
|
Terminal ili Modbus mrežni port
Modbus T spojna kutija
Modbus razdelni blok LU9GC3
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar 61Q
Altistart 22
Altistart 48
Altivar 71
Altivar Process ATV900
Altivar Easy 310
Altivar 31C
Lexium 32i
Altivar Process ATV600
Altivar 212
Altivar 21
Altivar Easy 610
Altivar Machine ATV340 osim Sercos regulatora
Altivar 32
Altivar 312
Lexium SD3
Altivar 71Q
Preventa XPS MF
Modicon LMC058
Modicon M258
Altivar 31
Modicon M238
Altivar 61
Altivar 12
Zelio Logic
Altivar Machine ATV320
|
Dužina kabla
|
1 m
|
Električna veza
|
2 muška konektora - RJ45
|
Dopunske informacije
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,600 cm
|
Package 1 Width
|
12,000 cm
|
Package 1 Length
|
12,000 cm
|
Package 1 Weight
|
51,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,720 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
480
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
38,684 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|