|
|
|
VW3A8306TF03
Modbus “T” otcep - 1 x RJ45 muški i 2 x RJ45 ženski - kabl 0.3 m
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar
|
Tip komunikacije
|
Modbus
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Pribor / posebni tip
|
T spojna kutija
|
Pribor / posebna namena
|
Modbus mreža
|
Dužina kabla
|
0,3 m
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar 61Q
Altivar 61
Altistart 48
Altivar 32
Altivar 212
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Altivar 21
Altivar Machine ATV340 osim Sercos regulatora
Altistart 22
Altivar 71
Altivar 12
Altivar Machine ATV320
Altivar Easy 310
Altivar 71Q
Modicon M238
Modicon LMC058
Altivar 31C
Altivar Easy 610
Lexium SD3
Altivar 31
Modicon M258
Altivar 312
Zelio Logic
|
Protokol komunikacionog porta
|
Modbus
|
Električna veza
|
1 muški konektor RJ45
2 ženska konektora RJ45
|
Masa proizvoda
|
0,19 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
11,9 cm
|
Package 1 Length
|
13,7 cm
|
Package 1 Weight
|
46 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,554 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
480
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
36,932 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|