|
|
|
VW3CANTAP2
CANopen otcepna kutija - 2 x RJ45 i 1 x RJ45
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar
|
Tip komunikacije
|
CANopen
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Pribor / posebni tip
|
Razvodna kutija
|
Pribor / posebna namena
|
CANopen bus
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar 31
Altivar Machine ATV340 osim Sercos regulatora
Lexium SD3
Modicon M238
Altivar 31C
Altivar Process ATV900
Altivar 312
CANopen
Altivar Machine ATV320
Modicon M258
Harmony XBT GC, GT/GK
Modicon LMC058
Altivar 32
Altivar Process ATV600
|
Protokol komunikacionog porta
|
CANopen
|
Električna veza
|
2 konektora RJ45
|
Masa proizvoda
|
0,48 kg
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
16,600 cm
|
Package 1 Length
|
22,700 cm
|
Package 1 Weight
|
234,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
56
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
26,496 kg