Schneider-Electric Enel
 
VW3M5102R500 fotografija – Schneider- enel
VW3M5102R500
power cable - between servomotor and servodrive - 4 x 2.5 mm² + 2 x 1 mm² - 50 m
Telemecanique
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Napojni kabl
Pribor / posebni tip Prefabrikovani set napojnih kablova
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost proizvoda Servo motor BMH, 2 naslagani rotori i statori motora (140 mm)
Servo motor BMH, 3 naslagani rotori i statori motora (140 mm)
Pribor / posebna namena Između servo motora i servo regulatora
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
Lexium 05
Dužina kabla 50 m
Sastav kabla 5 x 2.5 mm² + 2 x 1 mm²
Dopunske informacije
Električna veza Konektor - industrijski M23 za strana servo motora
Slobodan kraj za strana servo regulatora
Masa proizvoda 6,3 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 20,0 cm
Package 1 Width 40,0 cm
Package 1 Length 40,0 cm
Package 1 Weight 15,4 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Bez PVC Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci