|
|
|
VW3M5103R100
power cable - between servomotor BSH and servodrive - 4 x 4 mm² + 2 x 1 mm² -10m
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Napojni kabl
|
Pribor / posebni tip
|
Prefabrikovani set napojnih kablova
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Servo motor BMH, 1 naslagani rotori i statori motora (190 mm) tip montaže E u skladu sa IEC 60204-1
Servo motor BMH, 3 naslagani rotori i statori motora (205 mm) tip montaže E u skladu sa IEC 60204-1
Servo motor BSH, 2 naslagani rotori i statori motora (140 mm)
Servo motor BSH, 3 naslagani rotori i statori motora (140 mm)
Servo motor BSH, 4 naslagani rotori i statori motora (140 mm)
|
Pribor / posebna namena
|
Između servo motora i servo regulatora
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 15
Lexium 32
Lexium 05
|
Dužina kabla
|
10 m
|
Sastav kabla
|
5 x 4 mm² + 2 x 1 mm²
|
Dopunske informacije
Električna veza
|
Slobodan kraj za strana servo regulatora
Konektor - industrijski M40 za strana servo motora
|
Masa proizvoda
|
4,13 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,900 cm
|
Package 1 Width
|
43,600 cm
|
Package 1 Length
|
44,700 cm
|
Package 1 Weight
|
4,644 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
97,564 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|