|
|
|
XA2EA11
Beli taster sa okruglim okvirom Ø 22 - udubljeni sa povratkom - 1NO
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy Harmony XA2
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kompletni taster
|
Kratko ime uređaja
|
XA2
|
Materijal podnožja
|
Plastika
|
Materijal montažnog rama
|
Plastika
|
Dopunske informacije
Prečnik za montiranje
|
22,5 mm
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
1
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija
|
Centar za fiksiranje
|
>= 30 x 40 mm (panel) 1…5 mm
|
Način fiksiranja
|
Maticom za fiksiranje: 2…2,4 N.m
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Okrugla
|
Tip glave uređaja
|
Sa povratkom
|
Profil glave uređaja
|
Bela udubljena
|
Tip kontakata i sastav
|
1 NO
|
Operacija kontakata
|
Sporo isključenje
|
Mehanička trajnost
|
1500000 ciklusa
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blok, <= 2 x 1.5 mm²
Vijčani priključni blok, <= 1 x 2.5 mm²
Vijčani priključni blok, >= 1 x 0.5 mm²
Faston priključci 6.3 mm
|
Moment pritezanja
|
0,8 N.m
|
Zaštita od kratkog spoja
|
10 A gL osigurač u skladu sa IEC 60269-1
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
10 A
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
600 V u skladu sa IEC 60947-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
[ie] nazivna radna struja
|
3 A pri 240 V, AC-15, A600
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600
|
Električna trajnost
|
500000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 230 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-4
500000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5
|
Električna pouzdanost iec 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-8) pri 24 V
|
Širina
|
30 mm
|
Visina
|
42 mm
|
Dubina
|
54,7 mm
|
Masa proizvoda
|
0,032 kg
|
Boja kapica/glave ili sočiva
|
Bela
|
Tip ručice
|
Sa povratkom
|
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…55 °C
|
Kategorija prenapona
|
Klasa I u skladu sa IEC 536
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK03 u skladu sa IEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
GB 14048.5
GB 14048.1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CCC
CE
|
Otpornost na vibracije
|
10 gn (f= 40…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
70 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,0 cm
|
Package 1 Length
|
6,0 cm
|
Package 1 Weight
|
33,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,537 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1600
|
Package 3 Height
|
75,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
64,592 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
|
|