|
|
|
XB5AA86102
plavi udubljeni reset taster Ø22 označen "R" za udaljenost aktivacije 17..120 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB5
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ručni reset preopterećenja
|
Kratko ime uređaja
|
XB5
|
Materijal podnožja
|
Tamno siva plastika
|
Materijal montažnog rama
|
Plastika
|
Tip glave
|
Standardni
|
Prečnik za montiranje
|
22 mm
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Okrugla
|
Profil glave uređaja
|
Plava udubljena, R (bela)
|
Udaljenost za aktivaciju
|
17…120 mm
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Dopunske informacije
Visina
|
29 mm
|
Širina
|
29 mm
|
Dubina
|
120 mm
|
Masa proizvoda
|
0,027 kg
|
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
|
7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
|
Put u radu
|
10 mm
|
Okruženje
Tretman zaštite
|
TH
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa II u skladu sa IEC 60536
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 4X
|
Ik stepen zaštite
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL odobrenje
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
5,3 cm
|
Package 1 Weight
|
38,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,557 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|