Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB7EV04BP |
Schneider-Electric Enel
 
XB7EV04BP fotografija – Schneider- enel
XB7EV04BP
signalna lampica LED 24V RED
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB7
Tip proizvoda ili komponente Lampica
Kratko ime uređaja XB7
Prečnik za montiranje 22 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 10
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Boja kapica/glave ili sočiva Crvena
Svetlosni izvor LED
Baza sijalice Integrisan LED
[us] nazivni napon napajanja 24 V AC/DC 50/60 Hz
Prezentacija uređaja Monolitni proizvod
Dopunske informacije
Visina 29 mm
Širina 29 mm
Dubina 54 mm
Opis priključaka iso n°1 (X1-X2)PL
Masa proizvoda 0,02 kg
Montaža uređaja Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 u skladu sa IEC 60947-5-1
Centar za fiksiranje >= 30 x 40 mm (nosač panela) metal 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (nosač panela) plastika 2…6 mm
Način fiksiranja Maticom za fiksiranje ispod glave: 2…2,4 N.m
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
Moment pritezanja 0,8…1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja Ukrštena kompatibilno sa JIS No 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
[ui] nazivni napon izolacije 250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
Tip signalizacije Trajna
Granice napona 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Struja potrošnje 20...27 mA
Servisni vek 70000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529 (zadnji deo)
IP65 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo)
Nema stepen zaštite NEMA 4 u skladu sa UL 50 E
NEMA 12 u skladu sa UL 50 E
Standardi JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Elektromagnetna kompatibilnost Emisija polja smetnji klasa B conforming to IEC 55011
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 3,000 cm
Package 1 Length 5,200 cm
Package 1 Weight 18,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,000 cm
Package 2 Width 13,000 cm
Package 2 Length 17,500 cm
Package 2 Weight 184,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 2,156 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci