|
|
|
XBTZGJBOX
junction box for advanced hand-held terminal
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Magelis XBTGH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Spojna kutija
|
Specifične primene proizvoda
|
Za XBTGH napredni ručni panel
|
Dopunske informacije
[us] nazivni napon
|
24 V DC
|
Ograničenje napona napajanja
|
19,2…28,8 V
|
Udarna struja
|
30 A
|
Potrošnja
|
6,3 W
|
Električna veza
|
1 konektor 24-pinski konektor ručni panel
1 konektor RJ45 Ethernet TCP/IP
1 muški konektor SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 <= 115.2 kbita/s COM1 serijska veza
Vijčani priključni blok 24 ulazi/izlazi
|
Ethernet port
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Materijal kućišta
|
PPT
|
Način fiksiranja
|
Sa 4 zavrtnja M4, montaža na Ploča debljine 1,5 do 10 mm
Sistem na klik, montaža na 35 mm simetrična DIN šina
|
Označavanje
|
CE
|
Okruženje
Otpornost na mikroprekide
|
10 milisekundi
|
Standardi
|
FCC klasa A
EN 61131-2
IEC 61000-6-2
UL 508
|
Sertifikacija proizvoda
|
cULus
C-Tick
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-20…60 °C
|
Nadmorska visina za rad
|
<= 2000 m
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 (zadnji panel)
IP65 (prednji panel)
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn (f = 9…150 Hz)
3.5 mm (f = 5…9 Hz)
|
Relativna vlažnost
|
0…90 % bez kondenzacije ili kapljica vode
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
6 kV u skladu sa IEC 61000-4-2 nivo 3
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
|
Otpornost na brze prelaze
|
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 nivo 3
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17,000 cm
|
Package 1 Width
|
22,500 cm
|
Package 1 Length
|
27,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,184 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,900 kg
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|