|
|
|
XPSAF5130P
sigurnosni modul XPSAF - nužno isključenje - 24 V AC DC
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ФЕБ 01, 2022
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Preventa Safety automatizacija
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Preventa sigurnosni modul
|
Ime sigurnosnog modula
|
XPSAF
|
Sigurnosni modul
|
Za taster za nužno isključenje i nadzor prekidača
|
Funkcije modula
|
Nadzor pokretne ograde
Nadzor tastera za nužno isključenje 2-kanalno ožičenje
Nadzor tastera za nužno isključenje 1-kanalno ožičenje
|
Sigurnosni nivo
|
Može dostići PL e/kategoriju 4 u skladu sa EN/ISO 13849-1
Može dostići kategoriju 3 u skladu sa EN/IEC 62061
|
Podaci o sigurnosnoj pouzdanosti
|
DC > 99 % u skladu sa EN/ISO 13849-1
MTTFd = 243 godina u skladu sa EN/ISO 13849-1
PFHd = 4.62E-9 1/h u skladu sa EN/IEC 62061
|
Tip pokretanja
|
Podesivo
|
Povezivanje - priključci
|
Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa duplim podnožjem
Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² jednožični sa kablovskim završetkom, sa duplim podnožjem
Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa duplim podnožjem
Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok, 2 x 0.2...2 x 1 mm² jednožični sa kablovskim završetkom, sa duplim podnožjem
Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa duplim podnožjem
Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok, 2 x 0.25...2 x 1 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa duplim podnožjem
Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa duplim podnožjem
|
Tip izlaza
|
Relej sa trenutnim otvaranjem, 3 NO kolo(a), beznaponski
|
Broj dodatnih kola
|
0
|
[us] nazivni napon
|
24 V AC - 15...10 %
24 V DC - 15...10 %
|
Dopunske informacije
Vreme sinhronizacije između ulaza
|
Neograničeno
|
Frekvencija napajanja
|
50/60 Hz
|
Maksimalna potrošnja u va
|
5 VA AC
|
Tip zaštite ulaza
|
Unutrašnja, elektronska
|
Napon upravljačkog kola
|
24 V
|
Maksimalna linijska otpornost
|
90 Ω
|
Prekidna moć
|
180 VA držanje AC-15 C300 relejni izlaz
1800 VA pri uključenju AC-15 C300 relejni izlaz
|
Prekidna moć
|
1,5 A pri 24 V (DC-13) vremenska konstanta: 50 milisekundi za relejni izlaz
|
Termička struja izlaza
|
6 A po releju za relejni izlaz
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
18 A
|
Pripadajući osigurač
|
4 A gG ili gL za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deo 200
6 A brzi osigurač za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deo 200
|
Minimalna izlazna struja
|
10 mA za relejni izlaz
|
Minimalni izlazni napon
|
17 V za relejni izlaz
|
Maksimalno vreme odziva na otvoreni ulaz
|
40 milisekundi
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
300 V (stepen zaprljanosti 2) u skladu sa IEC 60947-5-1
300 V (stepen zaprljanosti 2) u skladu sa DIN VDE 0110 deo 1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV prenaponska kategorija III u skladu sa IEC 60947-5-1
4 kV prenaponska kategorija III u skladu sa DIN VDE 0110 deo 1
|
Lokalna signalizacija
|
3 LED lampice
|
Potrošnja struje
|
30 mA pri 24 V AC na napajanju
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
Masa proizvoda
|
0,25 kg
|
Okruženje
Standardi
|
EN 1088/ISO 14119
EN 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/ISO 13850
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
CSA
TÜV
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 (priključci) u skladu sa EN/IEC 60529
IP40 (orman) u skladu sa EN/IEC 60529
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,8 cm
|
Package 1 Width
|
11,6 cm
|
Package 1 Length
|
14,2 cm
|
Package 1 Weight
|
260,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,452 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|