|
|
|
XPSPVT1180
modul XPS-PV - hidraulični ventili na linearnim presama - 24 V DC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Preventa Safety automatizacija
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Preventa sigurnosni modul
|
Ime sigurnosnog modula
|
XPSPVT
|
Sigurnosni modul
|
Za dinamički nadzor hidrauličnih ventila na linearnim presama
|
Funkcije modula
|
Nadzor hidrauličnih ventila
|
Sigurnosni nivo
|
Može dostići PL e/kategoriju 4 u skladu sa ISO 13849-1
Može dostići SILCL 3 u skladu sa IEC 62061
|
Podaci o sigurnosnoj pouzdanosti
|
MTTFd = 50.9 godina u skladu sa ISO 13849-1
DC = 0...99 % u skladu sa ISO 13849-1
PFHd = 2.24E-8 1/h u skladu sa IEC 62061
|
[us] nazivni napon
|
24 V DC - 10...10 %
|
Tip izlaza
|
Relej, 2 NO + 1 NC kolo(a), beznaponski
|
Tip ormana
|
Odvojiv
|
Dopunske informacije
Maksimalna potrošnja u w
|
6 W
|
Prekidna moć
|
180 VA držanje AC-15 C300 relejni izlaz
1800 VA pri uključenju AC-15 C300 relejni izlaz
|
Prekidna moć
|
1,5 A pri 24 V (DC-13) vremenska konstanta: 50 milisekundi za relejni izlaz
|
Minimalno vreme brisanja izlaza
|
100 milisekundi
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
2,5 A
|
Pripadajući osigurač
|
4 A gG za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deo 200
|
Minimalna izlazna struja
|
10 mA za relejni izlaz
|
Minimalni izlazni napon
|
17 V za relejni izlaz
|
Maksimalno vreme odziva na otvoreni ulaz
|
15 milisekundi
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
300 V (stepen zaprljanosti 2) u skladu sa IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 deo 1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV prenaponska kategorija III u skladu sa IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 deo 1
|
Lokalna signalizacija
|
8 LED lampica
|
Materijal kućišta
|
Polikarbonat
|
Broj priključnih blokova
|
20
|
Povezivanje - priključci
|
Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom
Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
Dubina
|
118 mm
|
Visina
|
73 mm
|
Širina
|
100 mm
|
Masa proizvoda
|
0,54 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 693
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
UL
TÜV
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 (priključci) u skladu sa IEC 60529
IP40 (orman) u skladu sa IEC 60529
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-10…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,3 cm
|
Package 1 Width
|
13,2 cm
|
Package 1 Length
|
8,3 cm
|
Package 1 Weight
|
599,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
11,55 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|