|
|
|
XUB0APSNL2
fotoelektrični senzor - XUB - multi - Sn 0..20m - 12..24VDC - kabl 2m
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije АВГ 01, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Telemecanique fotoelektrični senzori XU
|
Ime serije
|
Opšta upotreba multimodni
|
Tip elektronskog senzora
|
Fotoelektrični senzor
|
Ime senzora
|
XUB
|
Dizajn senzora
|
Cilindrični M18
|
Sistem detekcije
|
Multimodno
|
Materijal
|
Plastika
|
Linija detekcije
|
Duž ose kućišta
|
Tip izlaznog signala
|
Digitalni
|
Tip kola napajanja
|
DC
|
Tehnika ožičenja
|
3-žični
|
Tip digitalnog izlaza
|
PNP
|
Funkcija digitalnog izlaza
|
1 NO ili 1 NC podesivo
|
Električna veza
|
Kablom
|
Dužina kabla
|
2 m
|
Specifične primene proizvoda
|
-
|
Emisija
|
Infracrvena difuzno
Infracrvena difuzno sa prigušenjem pozadine
Infracrvena thru beam
Crvena polarizovano refleksno
|
[sn] nazivna osetljivost
|
3 m polarizovano refleksno potreban reflektor XUZC50
20 m thru beam potreban predajnik XUB0AKSNL2T
0,12 m difuzno sa prigušenjem pozadine
0,3 m difuzno
|
Dopunske informacije
Materijal kućišta
|
PBT
|
Materijal sočiva
|
PMMA
|
Maksimalna udaljenost
|
0,12 m difuzno sa prigušenjem pozadine
0,4 m difuzno
30 m thru beam
4,5 m polarizovano refleksno
|
Priključak na vozilu
|
Tranzistorski
|
Dodatak na izlaz
|
Bez
|
Materijal izolacije žice
|
PvR
|
Statusne led lampice
|
1 LED (zelena) za napajanje
1 LED (crvena) za nestabilnost
1 LED (žuta) za izlazno stanje
|
[us] nazivni napon
|
12...24 V DC sa zaštita od promene polariteta
|
Granice napona
|
10…36 V DC
|
Preklopna moć u ma
|
<= 100 mA (zaštita od preopterećenja i kratkog spoja)
|
Frekvencija preklapanja
|
<= 250 Hz
|
Maksimalni pad napona
|
<1,5 V (zatvoreno stanje)
|
Potrošnja struje
|
35 mA bez opterećenja
|
Maksimalno kašnjenje prvog uključenja
|
200 milisekundi
|
Maksimalno kašnjenje odgovora
|
2 milisekundi
|
Maksimalno kašnjenje oporavka
|
2 milisekundi
|
Podešavanje
|
Samoučenje
|
Prečnik
|
18 mm
|
Dužina
|
64 mm
|
Masa proizvoda
|
0,095 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
UL
CE
CSA
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Otpornost na vibracije
|
7 gn, amplituda = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
30 gn (trajanje = 11 milisekundi) u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 dvostruka izolacija u skladu sa IEC 60529
IP67 dvostruka izolacija u skladu sa IEC 60529
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
13,2 cm
|
Package 1 Weight
|
99 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,684 kg