|
|
|
XVUC28
Ø 60 mm svetleća LED jedinica - trajno osvetljenje - žuta - IP65 - 24 V AC/DC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XVU
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Modularna svetleća kolona
|
Tip baze svetleće kolone ili semafora
|
LED jedinica
|
Prečnik za montiranje
|
60 mm
|
Ime komponente
|
XVU
|
Svetlosni izvor
|
LED, žuta
|
Primena uređaja
|
Automobilska industrija
|
Dopunske informacije
Tip signalizacije
|
Trajna
|
Način spajanja
|
Za sastavljanje kod korisnika, do 5 jedinica
|
Materijal
|
PC (polikarbonat) V-2 otpornost na plamen u skladu sa UL 94
|
[us] nazivni napon napajanja
|
24 V AC/DC
|
Maksimalna snaga disipacije u w
|
2,5 W
|
Potrošnja struje
|
<= 50 mA
|
Vrsta signalizacije
|
Trajna
|
Dužina
|
50 mm
|
Masa proizvoda
|
0,064 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
CE
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP65
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…50 °C
|
Otpornost na vibracije
|
2 gn
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
144,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,169 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
41,18 kg
|
Održivost ponude
|
|