|
|
|
XVUZ12
pločica za fiksiranje na vertikalni nosač - crna
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XVU
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Modularna svetleća kolona
|
Pribor / posebni tip
|
Ploča za fiksiranje
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Ime komponente
|
XVU
|
Prečnik za montiranje
|
60 mm
|
Dopunske informacije
Nosači za montažu
|
Montaža na zid
|
Kompatibilnost proizvoda
|
XVUZ05
XVUZ800
XVUZ400
XVUZ02Q
XVUZ02
|
Materijal
|
Aluminijum V-0 otpornost na plamen u skladu sa UL 94
|
Boja kućišta
|
Crna
|
[us] nazivni napon napajanja
|
24 V AC/DC
110...240 V AC
|
Dužina
|
8 mm
|
Masa proizvoda
|
0,36 kg
|
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…50 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP65
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
UL
CE
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,068 cm
|
Package 1 Width
|
6,844 cm
|
Package 1 Length
|
11,412 cm
|
Package 1 Weight
|
491,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,6 cm
|
Package 2 Width
|
15,3 cm
|
Package 2 Length
|
39,8 cm
|
Package 2 Weight
|
5,651 kg
|
Održivost ponude
|
|