|
|
|
ZBZG156
jednostruki svetlosni blok za test funkciju osvetljenja 12V
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Blok za test lampicu
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Integrisan LED
BA 9s
|
Tip svetlosnog bloka
|
Jednostruki blok za test funkciju osvetljenja
|
[us] nazivni napon
|
12 V AC/DC
24 V AC/DC
24...120 V AC/DC
|
Električni priključak
|
1 žica
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Plastika
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa I za Harmony XB4 u skladu sa IEC 60536
Klasa II za Harmony XB5 u skladu sa IEC 60536
|
Masa proizvoda
|
0,01 kg
|
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Standardi
|
UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
JIS C 4520
|
Sertifikacija proizvoda
|
LROS (Lloyds register of shipping)
UL odobrenje
DNV
BV
CSA
GL
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
30 gn za 18 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,4 cm
|
Package 1 Width
|
8,8 cm
|
Package 1 Length
|
5,2 cm
|
Package 1 Weight
|
18,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
165
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,65 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|