|
|
|
13179
Mureva - za utičnice - 4 otvora - 1 x 8 modula - 1 priključni blok
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Mureva
|
Ime proizvoda
|
Mureva Enclosure
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Orman
|
Tip ormana
|
Orman za utičnice
|
Opis montažne ploče
|
Bez montažne ploče
|
Dopunske informacije
Montaža ormana
|
Površinska
|
9 mm redovi
|
16
|
Broj 18 mm modula po redu
|
8
|
Ukupan broj 18 mm modula
|
8
|
Broj horizontalnih redova
|
1
|
Električna klasa izolacije
|
Dupla izolacija
Klasa II
|
Broj otvora interfejsa
|
4
|
Broj ploča
|
1 za tasteri
4 za otvori za 65 x 85 utičnice
|
Obezbeđena oprema
|
2 vezica
1 pločica za tastere
4 pločica za 65 x 85 energetske utičnice
|
Tip prednjeg poklopca
|
Providni
|
Snaga disipacije u w
|
15 W
|
[in] nazivna struja
|
63 A
|
Tip šine
|
DIN
|
Broj otvora pg iso
|
7
|
Opis opcija zaključavanja
|
Opciona bravica
|
Materijal kućišta
|
Kućište: samogasivi polimer
|
Masa proizvoda
|
2 kg
|
Dimenzija baze
|
90 x 100 mm
|
Širina
|
236 mm
|
Visina
|
460 mm
|
Dubina
|
160 mm
|
Unutrašnja dubina
|
91 mm
|
Boja
|
Vrata: prozirnozelena
Orman: svetlosiva (RAL 7035)
|
Okruženje
Standardi
|
EN 62262
IEC 61439-3
EN 50262
IEC 60695-2-1
IEC 60670
|
Otpornost na vatru
|
650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK09 u skladu sa EN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
UV otpornost: klasa 3 u skladu sa ISO 4582:2010
Test ultraljubičaste degradacije u skladu sa ISO 4892-2:2013
|
Kategorija prenapona
|
II
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…40 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17,4 cm
|
Package 1 Width
|
26,3 cm
|
Package 1 Length
|
47,3 cm
|
Package 1 Weight
|
1,96 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
117,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
96,924 kg
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
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
25
|
Ugovorna garancija
|
|