Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

13433 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
13433 fotografija – Schneider- sirotin
13433
Mureva - za modularni uređaj - 2 x 12 modula - 2 priključna bloka
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva
Ime proizvoda Mureva Enclosure
Tip proizvoda ili komponente Orman
Tip ormana Orman za modularne uređaje
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Dopunske informacije
Montaža ormana Površinska
9 mm redovi 24
Broj 18 mm modula po redu 12
Ukupan broj 18 mm modula 24
Broj horizontalnih redova 2
Električna klasa izolacije Dupla izolacija
Klasa II
Obezbeđena oprema 2 set oznaka
2 vezica
1 nosač sabirnice
2 sabirnica 22 izvoda
Tip prednjeg poklopca Providni
Reverzibilni
[In] nazivna struja 63 A
Tip šine DIN
Broj otvora pg iso 17
Broj priključnih blokova 2 uzemljenje/nula (priključak na zavrtanj) sa 22 izvodi
Izvodi razvodnog bloka 22 x 10 mm²
22 x 16 mm²
Opis opcija zaključavanja Opciona bravica
Materijal kućišta Samogasivi polimer
Širina 340 mm
Visina 460 mm
Dubina 160 mm
Unutrašnja dubina 88 mm
Boja Vrata: prozirnozelena
Orman: svetlosiva (RAL 7035)
Okruženje
Standardi EN 50262
IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
IEC 60670
Otpornost na vatru 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK09 u skladu sa EN 50102
Environmental characteristics (UV) UV otpornost: klasa 3 u skladu sa ISO 4582:2010
Test ultraljubičaste degradacije u skladu sa ISO 4892-2:2013
Kategorija prenapona II
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17,000 cm
Package 1 Width 35,500 cm
Package 1 Length 47,200 cm
Package 1 Weight 3,495 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 28
Package 2 Height 110,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 109,860 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 21
Minimalni procenat recikliranog 26
Ugovorna garancija
Garancija 18 months