Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

13435 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
13435 fotografija – Schneider- sirotin
13435
Mureva - za modularni uređaj - 3 x 12 modula - 2 priključna bloka
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva
Ime proizvoda Mureva Enclosure
Tip proizvoda ili komponente Orman
Tip ormana Orman za modularne uređaje
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Dopunske informacije
Montaža ormana Površinska
9 mm redovi 24
Broj 18 mm modula po redu 12
Ukupan broj 18 mm modula 36
Broj horizontalnih redova 3
Električna klasa izolacije Dupla izolacija
Klasa II
Obezbeđena oprema 3 set oznaka
3 vezica
1 nosač sabirnice
2 sabirnica 32 izvoda
Tip prednjeg poklopca Providni
Reverzibilni
[In] nazivna struja 125 A
Tip šine DIN
Broj otvora pg iso 17
Broj priključnih blokova 2 uzemljenje/nula (priključak na zavrtanj) sa 32 izvodi
Izvodi razvodnog bloka 32 x 10 mm²
32 x 16 mm²
Opis opcija zaključavanja Opciona bravica
Materijal kućišta Samogasivi polimer
Širina 340 mm
Visina 610 mm
Dubina 160 mm
Unutrašnja dubina 88 mm
Boja Vrata: prozirnozelena
Orman: svetlosiva (RAL 7035)
Okruženje
Standardi IEC 60670
IEC 60695-2-1
IEC 61439-3
EN 50262
Otpornost na vatru 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK09 u skladu sa EN 50102
Environmental characteristics (UV) UV otpornost: klasa 3 u skladu sa ISO 4582:2010
Test ultraljubičaste degradacije u skladu sa ISO 4892-2:2013
Kategorija prenapona II
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17,200 cm
Package 1 Width 36,000 cm
Package 1 Length 62,500 cm
Package 1 Weight 4,550 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 116,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 109,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 27
Minimalni procenat recikliranog 27
Ugovorna garancija
Garancija 18 months