|
|
|
13442
mini Mureva - za modularni uređaj - 1 otvor - 6 modula - 2 priključna bloka
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Mureva
|
Ime proizvoda
|
Mureva Enclosure
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Orman
|
Tip ormana
|
Mini orman za modularne uređaje
|
Opis montažne ploče
|
Bez montažne ploče
|
Dopunske informacije
Montaža ormana
|
Površinska
|
9 mm redovi
|
12
|
Broj 18 mm modula po redu
|
6
|
Ukupan broj 18 mm modula
|
6
|
Broj horizontalnih redova
|
1
|
Električna klasa izolacije
|
Dupla izolacija
Klasa II
|
Obezbeđena oprema
|
1 set oznaka
2 sabirnica 4 izvoda
|
Tip prednjeg poklopca
|
Providni
|
Snaga disipacije u w
|
11 W
|
[In] nazivna struja
|
63 A
|
Tip šine
|
DIN
|
Broj otvora pg iso
|
3
|
Broj priključnih blokova
|
2 uzemljenje/nula (priključak na zavrtanj) sa 4 izvodi
|
Izvodi razvodnog bloka
|
4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
|
Opis opcija zaključavanja
|
Opciona bravica
|
Materijal kućišta
|
Samogasivi polimer
|
Širina
|
159 mm
|
Visina
|
200 mm
|
Dubina
|
112 mm
|
Unutrašnja dubina
|
56 mm
|
Boja
|
Vrata: prozirnozelena
Orman: svetlosiva (RAL 7035)
|
Okruženje
Standardi
|
EN 50262
IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
IEC 60670
|
Otpornost na vatru
|
650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK09 u skladu sa EN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
UV otpornost: klasa 3 u skladu sa ISO 4582:2010
Test ultraljubičaste degradacije u skladu sa ISO 4892-2:2013
|
Kategorija prenapona
|
II
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,000 cm
|
Package 1 Width
|
16,000 cm
|
Package 1 Length
|
20,000 cm
|
Package 1 Weight
|
599,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
22,000 cm
|
Package 2 Width
|
34,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,500 cm
|
Package 2 Weight
|
4,569 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
168
|
Package 3 Height
|
80,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
120,360 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
4
|
Minimalni procenat recikliranog
|
25
|
Ugovorna garancija
|
|