|
|
|
140CRA31200
Quantum RIO Drop E/IP 1CH
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon Quantum
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ethernet RIO drop adapter
|
Broj portova
|
3
|
Integrisani načini povezivanja
|
Ethernet IP/Modbus TCP za servisni port
Ethernet IP/Modbus TCP za mrežni uređaj
|
Protokol komunikacionog porta
|
Ethernet IP/Modbus TCP
|
Komunikacioni servis
|
Ulazni podaci su sakupljeni i objavljeni u daljinskom I/O head adapter-u
Izlazni moduli se osvežavaju podacima sa daljinskog I/O head adapter-a
|
Dopunske informacije
Topologija
|
Daisy chain petlja
|
Lokalna signalizacija
|
Zastatus modula (Mod Status): 1 LED (zelena/crvena)
Zastatus mrežne komunikacije (Net Status): 1 LED (zelena/crvena)
ZaRUN: 1 LED (zelena)
ZaI/O: 1 LED (crvena)
|
Kompatibilnost proizvoda
|
140CRP31200
|
Karakteristike okruženja
|
Standardna sredina
Opasna lokacija klasa I odeljak 2 u skladu sa EN/IEC 61131-1
|
Širina
|
167 mm
|
Visina
|
50 mm
|
Masa proizvoda
|
0,554 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
CE
UL 508
C-Tick
|
Standardi
|
IEC 55011
CSA C22.2 No 142
IEC 61000-4-16
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 61131-2
IP20 conforming to IEC 60527
|
Kategorija prenapona
|
Klasa I conforming to IEC 61131-2
|
Temperatura okoline za rad
|
0…60 °C u skladu sa IEC 60068-2-2
0…60 °C u skladu sa IEC 60068-2-2
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C u skladu sa IEC 60068-2-2
-40…85 °C u skladu sa IEC 60068-2-2
|
Otpornost na vibracije
|
3.5 mm konstanta amplituda (f= 0,5…8,4 Hz) conforming to IEC 61131-2
1 g konstanto ubrzanje (f= 8,4…150 Hz) conforming to IEC 61131-2
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Maksimalna visina za transport
|
3000 m
|
Relativna vlažnost
|
93 % conforming to IEC 60068
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,900 cm
|
Package 1 Width
|
16,400 cm
|
Package 1 Length
|
31,300 cm
|
Package 1 Weight
|
593,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,650 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Profil cirkularnosti
|
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|