|
|
|
16030
modularni analogni ampermetar bez skale iAMP - 0..2000 A
|
|
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 31, 2024
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Kratko ime uređaja
|
iAMP
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ampermetar
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Prisma Prisma P vrata
Prisma Prisma G vrata
|
Vrsta tehnologije
|
Feromagnetna
|
Tip skale
|
Pseudo-linearna skala preko 90°
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Dopunske informacije
Tip merenja
|
Struja
|
Klasa tačnosti
|
Klasa 1.5
|
Potrošnja
|
1,1 VA
|
Snaga potrošnje u va
|
1,1 VA
|
Izdržljivost preopterećenja
|
1.2 In, konstantno
10 In, 5 s
|
9 mm redovi
|
8
|
Širina
|
70 mm
|
Visina
|
83 mm
|
Dubina
|
66 mm
|
Temperaturni drift
|
+/- 0.03 %/°C
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključakkruti 1,5…6 mm²
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60051-1
IEC 61000-4
IEC 61010-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…50 °C
|
Referenca temperature
|
23 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,7 cm
|
Package 1 Length
|
9,3 cm
|
Package 1 Weight
|
154,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
45
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,36 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|