|
|
|
16083
ampermetarska skala PowerLogic - 1.3 In - prenosni odnos 600/5 A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PowerLogic
|
Ime proizvoda
|
AMP
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Brojčanik
|
Odnos strujnog transformatora
|
600/5
|
Tip skale
|
80 mm preko 90°
|
Nosači za montažu
|
Prednji deo
|
Dopunske informacije
Tip merenja
|
Struja
|
Skala
|
0-600 A
|
Okruženje
Visina
|
96 mm
|
Širina
|
96 mm
|
Dubina
|
75 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,1 cm
|
Package 1 Width
|
8,3 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
12,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,9 cm
|
Package 2 Width
|
11,0 cm
|
Package 2 Length
|
11,6 cm
|
Package 2 Weight
|
155,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2,037 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|