|
|
|
16907
diferencijalni zaštitini prekidač ID Fi - 4P- 125 A-klasa AC 300mA
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 09, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 RCCB-ID
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač diferencijalne zaštite (RCCB)
|
Kratko ime uređaja
|
RCCB-ID
|
Broj polova
|
4P
|
Pozicija nultog provodnika
|
Levo
|
[In] nazivna struja
|
125 A
|
Tip mreže
|
AC
|
Osetljivost diferencijalne zaštite
|
300 mA
|
Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite
|
Trenutna
|
Klasa diferencijalne zaštite
|
Tip AC
|
Nazivna moć uključenja i isključenja
|
Im = 1250 A 400 V u skladu sa IEC 61008
|
Nazivna uslovna struja kratkog spoja
|
Inc 10 kA 125 A
|
Dopunske informacije
Lokacija uređaja u sistemu
|
Izvod
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
400 V AC 50 Hz u skladu sa IEC 61008
|
Tehnologija prorade diferencijalne zaštite
|
Elektromehanička
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
440 V AC 50 Hz u skladu sa IEC 61008-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV u skladu sa IEC 61008-1
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
Povezivanje
|
18 mm između faza
|
9 mm redovi
|
8
|
Visina
|
86 mm
|
Širina
|
72 mm
|
Dubina
|
76 mm
|
Masa proizvoda
|
420 g
|
Boja
|
Siva
|
Mehanička trajnost
|
5000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
2000 ciklusa
|
Priprema za zaključavanje
|
Može se zaključati
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5…16 mm² fleksibilni
Tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5…16 mm² kruti
Tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5…50 mm² kruti
Tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5…35 mm² fleksibilni
Tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5…35 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5…16 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
11 mm
|
Moment pritezanja
|
3 N.m
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-3
IEC 60947-1
IEC 61008
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Tropikalizacija
|
2 u skladu sa IEC 61008
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,8 cm
|
Package 1 Length
|
9,8 cm
|
Package 1 Weight
|
417,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,334 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|