Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

170AAI14000 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
170AAI14000 fotografija – Schneider- sirotin
170AAI14000
distribuirani analogni ulaz Modicon Momentum - 16 ulaza
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Momentum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente Analogni ulaz baze
Broj analognih ulaza 16
Tip analognog ulaza Jednostrani
Opseg analognih ulaza 4...20 mA 12 bitova < 0.25 Ω
+/- 10 V 12 bitova + znak > 2200 kOhm
+/- 5 V 12 bitova + znak > 2200 kOhm
Tip filtera Niskopropusni ulazni filter 10 kHz
Dopunske informacije
Format podataka 16 bitova sa znakom
Apsolutna greška tačnosti +/- 0.15 % od pune skale 25 °C +/- 10 V
+/- 0.15 % od pune skale 25 °C +/- 5 V
+/- 0.25 % pune skale 25 °C 4...20 mA
+/- 0.25 % pune skale 60 °C +/- 10 V
+/- 0.25 % pune skale 60 °C +/- 5 V
+/- 0.45 % pune skale 60 °C 4...20 mA
Temperaturni drift 30 %oFS/°C +/- 10 V 60 °C
30 %oFS/°C +/- 5 V 60 °C
60 %oFS/°C 4...20 mA 60 °C
Puna skala 10 V +/- 10 V
16 mA 4...20 mA
5 V +/- 5 V
Vreme osvežavanja 25 milisekundi
Izolacija između kanala i uzemljenja 1780 V AC tokom 1 minuta
Izolacija između napajanja i uzemljenja 500 V tokom 1 minuta
Dopustivi asimetrični napon (cmv) 100 V 47...63 Hz DC između kanala prema uzemljenju
250 V 47...63 Hz AC između kanala prema uzemljenju
Potreba za dodatnom snagom +/- 30 V DC
Maksimalna snaga disipacije u w 5,55 W
Zaštita od promene polariteta Interno
Tip zaštite Interno 2 A tromi topljivi osigurač
Pripadajući osigurač 500 mA, brzi osigurač
Označavanje CE
Lokalna signalizacija Zastatus kanala: 16 LED lampica
Električna veza 2 konektora za odvojive kleme
Potrošnja struje 305 mA pri 24 V DC
Dubina 47,5 mm
Visina 125 mm
Širina 141,5 mm
Masa proizvoda 0,215 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda UL
FM klasa 1 odeljak 2
CSA
Tretman zaštite TC
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 801-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Relativna vlažnost 95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad <= 5000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 18,0 cm
Package 1 Length 26,0 cm
Package 1 Weight 385,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,85 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 60,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 46 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
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
Garancija 18 meseci