Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

170AAI52040 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
170AAI52040 fotografija – Schneider- sirotin
170AAI52040
distribuirani analogni ulaz Modicon Momentum - 4 ulaza
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Momentum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente Analogni ulaz baze
Broj analognih ulaza 4
Tip analognog ulaza Diferencijalni
Opseg analognih ulaza +/- 100 mV 15 bitova + znak > 10000 kOhm
+/- 25 mV 15 bitova + znak > 10000 kOhm
Tip termopara Termopar E
Termopar S
Termopar K
Termopar N
Termopar B
Termopar R
Termopar J
Termopar T
Dopunske informacije
Format podataka 16 bitova sa znakom
Apsolutna greška tačnosti +/- 21 µV 25 °C +/- 25 mV
+/- 27 µV 25 °C +/- 100 mV
+/- 46 µV 60 °C +/- 25 mV
+/- 94 µV 60 °C +/- 100 mV
Tip temperaturne sonde Ni 100 0,125 mA +/- 25 mV
Ni 1000 0,125 mA +/- 100 mV
Pt 100 0,125 mA +/- 25 mV
Pt 1000 0,125 mA +/- 100 mV
Vreme osvežavanja 500 milisekundi
Izolacija između kanala 400 V DC
Izolacija između kanala i uzemljenja 500 V AC tokom 1 minuta
Izolacija između napajanja i uzemljenja 500 V tokom 1 minuta
Dopustivi asimetrični napon (cmv) 100 V DC između kanala prema uzemljenju
115 V AC monofazno ili trofazno između kanala
200 V DC između kanala
250 V AC između kanala prema uzemljenju
250 V AC monofazno između kanala
Faktor potiskivanja istofazne smetnje 120 dB DC između kanala
130 dB 50 Hz AC između kanala
135 dB DC između kanala prema uzemljenju
140 dB 60 Hz AC između kanala
145 dB 50 Hz AC između kanala prema uzemljenju
155 dB 60 Hz AC između kanala prema uzemljenju
Faktor potiskivanja serijske smetnje 35 dB 50 Hz AC
45 dB 60 Hz AC
Potreba za dodatnom snagom +/- 30 V DC
Maksimalna snaga disipacije u w 5,5 W
Zaštita od promene polariteta Interno
Tip zaštite Interno 2 A tromi topljivi osigurač
Pripadajući osigurač 500 mA, brzi osigurač
Označavanje CE
Lokalna signalizacija Zastatus kanala: 4 LED lampice
Električna veza 2 konektora za odvojive kleme
Potrošnja struje 305 mA pri 24 V DC
Dubina 47,5 mm
Visina 125 mm
Širina 141,5 mm
Masa proizvoda 0,215 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda FM klasa 1 odeljak 2
CSA
UL
Tretman zaštite TC
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 801-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Relativna vlažnost 95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad <= 5000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 18,0 cm
Package 1 Length 26,0 cm
Package 1 Weight 380,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,8 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 55,4 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
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
Garancija 18 meseci