Broj analognih izlaza
|
4
|
Format podataka
|
16 bitova sa znakom
|
Opseg analognog izlaza
|
+/- 10 V 12 bitova + znak >= 1 kOhm
4...20 mA 12 bitova + znak <= 0.6 kΩ
|
Maksimalna kapacitivnost opterećenja
|
1 µF
|
Apsolutna greška tačnosti
|
+/- 0.2 % od pune skale +/- 10 V 25 °C
+/- 0.25 % pune skale +/- 10 V 60 °C
+/- 0.4 % od pune skale 4...20 mA 25 °C
+/- 0.5 % od pune skale 4...20 mA 60 °C
|
Temperaturni drift
|
10 %oFS/°C +/- 10 V 60 °C
30 %oFS/°C 4...20 mA 60 °C
|
Vreme osvežavanja
|
2 milisekundi
|
Puna skala
|
10 V +/- 10 V
2 mA 4...20 mA
|
Stanje otkaza
|
Držanje
Reset na punu skalu
Reset na nulu
|
Izolacija između kanala i uzemljenja
|
500 V AC tokom 1 minuta
|
Maksimalna snaga disipacije u w
|
8,5 W
|
Tip zaštite
|
Interno 2 A tromi topljivi osigurač
|
Zaštita od kratkog spoja izlaza
|
U naponskom kolu
|
Potreba za dodatnom snagom
|
+/- 30 V DC
24 V DC
|
Dopustivi asimetrični napon (cmv)
|
250 V 47...63 Hz AC između kanala prema uzemljenju
250 V 47...63 Hz DC
|
Zaštita od promene polariteta
|
Interno
|
Označavanje
|
CE
|
Lokalna signalizacija
|
Zastatus kanala: 4 LED lampice
|
Potrošnja struje
|
150 mA pri 24 V DC aktuator
530 mA pri 24 V DC baza
|
Format modula
|
Standardni
|
Visina
|
125 mm
|
Dubina
|
47,5 mm
|
Širina
|
141,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,215 kg
|