|
|
|
170ADI35000
digitalni ulazni modul Modicon Momentum - 32 ulaza 24 V DC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon Momentum platforma za automatizaciju
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Digitalni ulazi baze DC
|
Grupa kanala
|
2 grupe od 16 ulaza
|
Broj digitalnih ulaza
|
32 u skladu sa IEC 1131-2 tip 1
|
Napon digitalnog ulaza
|
24 V DC
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Dopunske informacije
Logika digitalnog ulaza
|
Pozitivna
|
Ograničenje napona ulaza
|
24 V
|
Opseg napona
|
- 3...30 V
|
Garantovano naponsko stanje 0
|
-3...5 V
|
Garantovano naponsko stanje 1
|
11...30 V
|
Garantovano trenutno stanje 0
|
<= 1.2 mA
|
Garantovano trenutno stanje 1
|
>= 2.5 mA
|
Ulazna otpornost
|
4 kΩ
|
Vreme odziva
|
2.2 ms iz stanja 0 do stanja 1
3.3 ms iz stanja 1 do stanja 0
|
Izolacija između kanala i magistrale
|
500 V AC
|
Snaga disipacije
|
5.5 W tipično
8.5 W maksimalno
|
Opis priključaka plc n°1
|
(5)IN_DIS#5
(L+)PW_POS
(12)IN_DIS#12
(9)IN_DIS#9
(14)IN_DIS#14
(7)IN_DIS#7
(4)IN_DIS#4
(6)IN_DIS#6
(10)IN_DIS#10
(2)IN_DIS#2
(8)IN_DIS#8
(M-)PW_NEG
(16)IN_DIS#16
(13)IN_DIS#13
(15)IN_DIS#15
(11)IN_DIS#11
(1)IN_DIS#1
(3)IN_DIS#3
TB
|
Opis priključaka plc n°2
|
TB_1
(13)IN_DIS#29
(4)IN_DIS#20
(1L+)PW_POS
(11)IN_DIS#27
(8)IN_DIS#24
(6)IN_DIS#22
(16)IN_DIS#32
(1)IN_DIS#17
(2)IN_DIS#18
(2L+)PW_POS
(10)IN_DIS#26
(5)IN_DIS#21
(9)IN_DIS#25
(3)IN_DIS#19
(12)IN_DIS#28
(14)IN_DIS#30
(7)IN_DIS#23
(15)IN_DIS#31
|
Označavanje
|
CE
|
Lokalna signalizacija
|
Zastatus kanala: 32 LED lampice
|
Potrošnja struje
|
<= 250 mA pri 24 V DC
|
Dubina
|
47,5 mm
|
Visina
|
141,5 mm
|
Širina
|
125 mm
|
Masa proizvoda
|
0,2 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
UL
CSA
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 801-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 801-2
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % bez kondenzacije
|
Nadmorska visina za rad
|
<= 5000 m
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
18,0 cm
|
Package 1 Length
|
26,0 cm
|
Package 1 Weight
|
382,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,466 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
75,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
80,0 cm
|
Package 3 Weight
|
46 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|