Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

170ADI54050 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
170ADI54050 fotografija – Schneider- sirotin
170ADI54050
discrete input module Modicon Momentum - 16 Input 100..120 V AC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Momentum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente Diskretno ulazna baza AC
Grupa kanala 2 grupe po 8 ulaza
Broj digitalnih ulaza 16 u skladu sa IEC 1131-2 tip 2
Napon digitalnog ulaza 120 V AC
Tretman zaštite TC
Dopunske informacije
Logika digitalnog ulaza Pozitivna
Ograničenje napona ulaza 85...132 V
Mrežna frekvencija 47...63 Hz
Opseg napona 0...132 V
Garantovano naponsko stanje 0 <= 20 V
Garantovano naponsko stanje 1 >= 74 V
Garantovano trenutno stanje 0 <= 2 mA
Garantovano trenutno stanje 1 >= 10 mA
Ulazna otpornost 7,5 kΩ 60 Hz
9,5 kΩ 50 Hz
Vreme odziva 10 ms 60 Hz iz stanja 0 do stanja 1
35 ms 60 Hz iz stanja 1 do stanja 0
Izolacija između grupe 1780 V AC
Izolacija između kanala i magistrale 1780 V AC
Opis priključaka plc n°1 (N)PW
(5)IN_DIS#5
(13)IN_DIS#13
(15)IN_DIS#15
(12)IN_DIS#12
(10)IN_DIS#10
(14)IN_DIS#14
(11)IN_DIS#11
(9)IN_DIS#9
(7)IN_DIS#7
(L1)PW
(1)IN_DIS#1
(8)IN_DIS#8
(2)IN_DIS#2
(6)IN_DIS#6
(16)IN_DIS#16
(3)IN_DIS#3
TB
(4)IN_DIS#4
Označavanje CE
Lokalna signalizacija Zastatus kanala: 16 LED lampica
Potrošnja struje <= 125 mA pri 120 V AC
Dubina 47,5 mm
Visina 141,5 mm
Širina 125 mm
Masa proizvoda 0,284 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda UL
FM klasa 1 odeljak 2
CSA
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 801-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Relativna vlažnost 95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad <= 5000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,0 cm
Package 1 Width 18,0 cm
Package 1 Length 26,0 cm
Package 1 Weight 501,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 7,182 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 46 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
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
Garancija 18 meseci