|
|
|
170ADM35011
discrete I/O module Modicon Momentum - 16 I/O solid state
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon Momentum platforma za automatizaciju
|
Tip proizvoda ili komponente
|
I/O signali baze DC
|
Grupa kanala
|
2 grupe od 8 izlaza
1 grupa od 16 ulaza
|
Broj digitalnih ulaza
|
16 u skladu sa IEC 1131-2 tip 1
|
Logika digitalnog ulaza
|
Pozitivna
|
Napon digitalnog ulaza
|
24 V DC
|
Broj digitalnih izlaza
|
16
|
Tip digitalnog izlaza
|
Tranzistorski prekidač
|
Napon digitalnog izlaza
|
<= 30 V DC
24 V DC
|
Logika digitalnog izlaza
|
Pozitivna
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Dopunske informacije
[us] nazivni napon
|
24 V DC
|
Ograničenje napona ulaza
|
- 3...30 V
|
Naponsko stanje 0 garantovano
|
-3...5 V
|
Naponsko stanje 1 garantovano
|
11...30 V
|
Garantovano trenutno stanje 0
|
<= 1.2 mA
|
Garantovano stanje 1
|
>= 2.5 mA
|
Ulazna otpornost
|
4 kΩ
|
Struja digitalnog izlaza
|
4 A po grupi
8 A po modulu
0.5 A po tački
|
Maksimalna struja curenja
|
1 mA pri 24 V (izlazno kolo)
|
Vršna izlazna struja
|
5 A
|
Maksimalni pad napona
|
<0,5 V 0,5 A u stanju 1 izlazno kolo
|
Tip greške
|
Preopterećenje na izlazu
|
Vreme odziva
|
< 0.1 ms iz stanja 0 do stanja 1 na izlazu
< 0.1 ms iz stanja 1 do stanja 0 na izlazu
0.06 ms iz stanja 0 do stanja 1 na ulazu
0.08 ms iz stanja 1 do stanja 0 na ulazu
|
Izolacija između kanala i magistrale
|
500 V AC
|
Snaga disipacije
|
<= 8 W
6 W
|
Označavanje
|
CE
|
Opis priključaka plc n°1
|
(6)IN_DIS#6
(1)IN_DIS#1
(4)IN_DIS#4
(8)IN_DIS#8
(14)IN_DIS#14
(L+)PW_POS
(10)IN_DIS#10
(3)IN_DIS#3
(M-)PW_NEG
(12)IN_DIS#12
(16)IN_DIS#16
(9)IN_DIS#9
(11)IN_DIS#11
(5)IN_DIS#5
TB
(2)IN_DIS#2
(15)IN_DIS#15
(7)IN_DIS#7
(13)IN_DIS#13
|
Opis priključaka plc n°2
|
(16)OUT_DIS#16
TB_1
(12)OUT_DIS#12
(13)OUT_DIS#13
(4)OUT_DIS#4
(2)OUT_DIS#2
(10)OUT_DIS#10
(15)OUT_DIS#15
(5)OUT_DIS#5
(6)OUT_DIS#6
(11)OUT_DIS#11
(1L+)PW_POS
(9)OUT_DIS#9
(1)OUT_DIS#1
(14)OUT_DIS#14
(2L+)PW_POS
(7)OUT_DIS#7
(8)OUT_DIS#8
(3)OUT_DIS#3
|
Potrošnja struje
|
250 mA pri 24 V DC
|
Dubina
|
47,5 mm
|
Visina
|
141,5 mm
|
Širina
|
125 mm
|
Masa proizvoda
|
0,2 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
UL
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 801-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 801-2
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % bez kondenzacije
|
Nadmorska visina za rad
|
<= 5000 m
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
18,0 cm
|
Package 1 Length
|
26,0 cm
|
Package 1 Weight
|
389,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,331 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
75,0 cm
|
Package 3 Width
|
60,0 cm
|
Package 3 Length
|
80,0 cm
|
Package 3 Weight
|
45 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|