Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

170ADM54080 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
170ADM54080 fotografija – Schneider- sirotin
170ADM54080
Modicon Momentum - Modbus I/O module base - 6 I / 3 O
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Momentum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente Baza Modbus I/O modula
Grupa kanala 1 grupa od 6 diskretnih ulaza
1 grupa od 3 diskretna izlaza
Broj digitalnog ulaza 6
Broj digitalnih izlaza 3
Broj portova 1
Protokol komunikacionog porta Modbus
Ožičenje 2 ili 4 žice
Dopunske informacije
Logika digitalnog ulaza Pozitivna
Napon digitalnog ulaza 120 V AC 47...63 Hz
0...132 V AC
Zaštita ulaza od prenapona 200 V
Garantovano naponsko stanje 1 >= 79 V
Garantovano naponsko stanje 0 <= 20 V
Garantovano trenutno stanje 1 >= 5.5 mA
Garantovano trenutno stanje 0 <= 1.9 mA
Logika digitalnog izlaza Pozitivna
Napon digitalnog izlaza 120 V 47...63 Hz
Struja digitalnog izlaza 0.5 mA po tački
1.5 mA po modulu
Maksimalni pad napona <1,5 V 0,5 A u stanju ON
Maksimalna struja curenja 1,9 mA AC 120 V
Udarna struja 30 mA
Vreme odziva < 12.3 ms 60 Hz iz stanja 1 do stanja 0 ulazno kolo
< 12.3 ms 60 Hz iz stanja 1 do stanja 0 izlazno kolo
< 12.5 ms 60 Hz iz stanja 0 do stanja 1 ulazno kolo
< 12.5 ms 60 Hz iz stanja 0 do stanja 1 izlazno kolo
Podrška komunikacionog porta RS485
Brzina prenosa 9600 bit/s
19200 bit/s
Format podataka 8-bitni RTU
7-bitni ASCII
Broj adresa 0…247
Vremensko ograničenje porta 150 milisekundi
Označavanje CE
Električna veza 2 konektora za odvojive kleme
Potrošnja struje 125 mA pri 120 V
Masa proizvoda 0,24 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CSA
UL
Tretman zaštite TC
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 801-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Relativna vlažnost 95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad <= 5000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,7 cm
Package 1 Width 17,0 cm
Package 1 Length 21,0 cm
Package 1 Weight 456,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,514 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
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
Garancija 18 meseci