|
|
|
170ADM69051
discrete I/O module Modicon Momentum - 10I / 8O solid state
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУЛ 08, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon Momentum platforma za automatizaciju
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Diskretna trijak I/O baza AC
|
Grupa kanala
|
1 grupa od 10 ulaza
1 grupa od 8 izlaza
|
Broj digitalnih ulaza
|
10 u skladu sa IEC 1131-2 tip 2
|
Logika digitalnog ulaza
|
Pozitivna
|
Napon digitalnog ulaza
|
120 V AC
|
Broj digitalnih izlaza
|
8
|
Tip digitalnog izlaza
|
Trijak
|
Napon digitalnog izlaza
|
120...132 V DC
|
Logika digitalnog izlaza
|
Pozitivna
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Dopunske informacije
[us] nazivni napon
|
120 V AC
|
Ograničenje napona ulaza
|
74...132 V
|
Mrežna frekvencija
|
47...63 Hz
|
Naponsko stanje 0 garantovano
|
< 20 V
|
Naponsko stanje 1 garantovano
|
> 74 V
|
Garantovano trenutno stanje 0
|
<= 2.6 mA
|
Garantovano stanje 1
|
>= 6 mA
|
Ulazna otpornost
|
4 kΩ
|
Struja digitalnog izlaza
|
2 A po grupi
4 A po modulu
30 mA...0.5 A po tački
|
Maksimalna struja curenja
|
1,3 mA pri 120 V (izlazno kolo)
|
Maksimalni pad napona
|
<1,5 V 0,5 A u stanju 1 izlazno kolo
|
Broj operacija
|
3000 ciklusa/h 0,5 A induktivni
|
Vreme odziva
|
1/2 x 1/f iz stanja 0 do stanja 1 na ulazu
1/2 x 1/f iz stanja 0 do stanja 1 na izlazu
1/2 x 1/f iz stanja 1 do stanja 0 na ulazu
1/2 x 1/f iz stanja 1 do stanja 0 na izlazu
|
Izolacija između kanala i magistrale
|
1780 V AC
|
Snaga disipacije
|
<= 8 W
6 W
|
Tip zaštite
|
Interni 2 x 2,5 A spori osigurači
|
Označavanje
|
CE
|
Opis priključaka plc n°1
|
(8)IN_DIS#8
(5)IN_DIS#5
(9)IN_DIS#9
(4)IN_DIS#4
(10)IN_DIS#10
(3)IN_DIS#3
(L1)PW
(N)PW
(6)IN_DIS#6
(7)IN_DIS#7
(1)IN_DIS#1
TB
(2)IN_DIS#2
|
Opis priključaka plc n°2
|
(3)OUT_DIS#3
(6)OUT_DIS#6
(1N)PW
(2)OUT_DIS#2
(1L1)PW
(8)OUT_DIS#8
(7)OUT_DIS#7
(1)OUT_DIS#1
(4)OUT_DIS#4
(5)OUT_DIS#5
TB_1
|
Potrošnja struje
|
160 mA pri 120 V AC
|
Dubina
|
47,5 mm
|
Visina
|
141,5 mm
|
Širina
|
125 mm
|
Masa proizvoda
|
0,22 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
UL
CSA
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 801-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 801-2
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % bez kondenzacije
|
Nadmorska visina za rad
|
<= 5000 m
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,000 cm
|
Package 1 Width
|
18,500 cm
|
Package 1 Length
|
25,500 cm
|
Package 1 Weight
|
484,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,356 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|