Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

170ADM85010 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
170ADM85010 fotografija – Schneider- sirotin
170ADM85010
discrete I/O module Modicon Momentum - 16 I/O relay
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Momentum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente Diskretna relej I/O baza DC
Grupa kanala 1 grupa od 16 izlaza
1 grupa od 16 ulaza
Broj digitalnih ulaza 16 u skladu sa IEC 1131-2 tip 3
Logika digitalnog ulaza Pozitivna
Napon digitalnog ulaza 24 V DC
12 V DC
48 V DC
Broj digitalnih izlaza 16
Tip digitalnog izlaza Tranzistorski prekidač
Napon digitalnog izlaza <= 60 V DC
12 V DC
24 V DC
48 V DC
Logika digitalnog izlaza Pozitivna
Tretman zaštite TC
Dopunske informacije
[us] nazivni napon 12 V DC
24 V DC
48 V DC
Ograničenje napona ulaza 10...60 V
Naponsko stanje 0 garantovano < 10 V 48 V
< 2.5 V 12 V
< 5 V 24 V
Naponsko stanje 1 garantovano > 11 V 24 V
> 30 V 48 V
> 7.5 V 12 V
Garantovano stanje 1 2.3 mA 12 V
2.7 mA 24 V
2.9 mA 48 V
Struja digitalnog izlaza 0.5 A po tački
7 A 60 °C po modulu
8 A 50 °C po grupi
Maksimalna struja curenja 1 mA pri 60 V (izlazno kolo)
Vršna izlazna struja 5 A
Maksimalni pad napona <1 V 0,5 A u stanju 1 izlazno kolo
Tip greške Preopterećenje na izlazu
Vreme odziva < 0.1 ms iz stanja 0 do stanja 1 na izlazu
< 0.1 ms iz stanja 1 do stanja 0 na izlazu
2.2 ms iz stanja 0 do stanja 1 na ulazu
3.3 ms iz stanja 1 do stanja 0 na ulazu
Izolacija između grupe i/o kanala 707 V DC
Izolacija između kanala i magistrale 707 V DC
Snaga disipacije 6.0 + (0.144 x broj ulaza) + (0.25 x broj izlaza)
Potrošnja struje 250 mA pri 24 V DC
125 mA pri 48 V DC
500 mA pri 12 V DC
Dubina 47,5 mm
Visina 141,5 mm
Širina 125 mm
Okruženje
Sertifikacija proizvoda FM klasa 1 odeljak 2
UL
CSA
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 801-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Relativna vlažnost 95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad <= 5000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 18,0 cm
Package 1 Length 26,0 cm
Package 1 Weight 380,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,476 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
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
Garancija 18 meseci