Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

170ADO34000 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
170ADO34000 fotografija – Schneider- sirotin
170ADO34000
digitalni izlazni modul Modicon Momentum - 16 O tranzistorski
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Momentum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente Digitalni izlazi baze DC
Grupa kanala 2 grupe od 8 izlaza
Broj digitalnih izlaza 16
Tip digitalnog izlaza Tranzistorski prekidač
Napon digitalnog izlaza 24 V DC
Struja po kanalu 0,5 A
Zaštita od kratkog spoja Elektronski zaštićeni izlazi
Tretman zaštite TC
Dopunske informacije
[ue] nazivni radni napon 24 V DC
Struja digitalnog izlaza 4 A po grupi
8 A po modulu
Maksimalna struja curenja 1 mA 24 V DC
Udarna struja 5 A tokom 1 ms
Maksimalni pad napona <0,5 V 0,5 A u stanju 1
Zaštita od preopterećenja izlaza Elektronski zaštićen izlaz
Vreme odziva 0.1 ms iz stanja 0 do stanja 1
0.1 ms iz stanja 1 do stanja 0
Izolacija između kanala i magistrale 500 V AC
Snaga disipacije 3.5 W tipično
4.5 W maksimalno
Označavanje CE
Lokalna signalizacija Zastatus kanala: 16 LED lampica
Potrošnja struje 250 mA pri 24 V DC
Opis priključaka plc n°1 (14)OUT_DIS#14
(2L+)PW_POS
(L+)PW_POS
(5)OUT_DIS#5
(1)OUT_DIS#1
(15)OUT_DIS#15
(M-)PW_NEG
(12)OUT_DIS#12
(8)OUT_DIS#8
(4)OUT_DIS#4
(16)OUT_DIS#16
(6)OUT_DIS#6
(2)OUT_DIS#2
(10)OUT_DIS#10
(11)OUT_DIS#11
TB
(13)OUT_DIS#13
(7)OUT_DIS#7
(9)OUT_DIS#9
(3)OUT_DIS#3
(1L+)PW_POS
Dubina 47,5 mm
Visina 141,5 mm
Širina 125 mm
Masa proizvoda 0,21 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda UL
FM klasa 1 odeljak 2
CSA
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 801-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Relativna vlažnost 95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad <= 5000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,7 cm
Package 1 Width 18,2 cm
Package 1 Length 26,0 cm
Package 1 Weight 384,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,84 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 43,9 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
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
Garancija 18 months