Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

170ADO54050 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
170ADO54050 fotografija – Schneider- sirotin
170ADO54050
discrete output module Modicon Momentum - 16 O solid state
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Momentum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente Diskretna izlazna baza AC
Grupa kanala 2 grupe od 8 izlaza
Broj digitalnih izlaza 16
Tip digitalnog izlaza Trijak
Napon digitalnog izlaza 120 V AC
Struja po kanalu 0,5 A
Zaštita od kratkog spoja Unutrašnji osigurač, 5 A tromi topljivi osigurač po grupi
Tretman zaštite TC
Dopunske informacije
[ue] nazivni radni napon 120 V AC
Struja digitalnog izlaza 4 A po grupi
8 A po modulu
Minimum izlazne struje 30 mA
Maksimalna struja curenja 1,9 mA 120 V AC
Udarna struja 10 A za 2 ciklusa
15 A za 1 ciklus
5 A za 3 ciklusa
Maksimalni pad napona <1,5 V 0,5 A u stanju 1
Zaštita od preopterećenja izlaza Unutrašnji osigurač
Vreme odziva 1/2 x 1/f (= 0.5 jednog ciklusa) iz stanja 0 do stanja 1
1/2 x 1/f (= 0.5 jednog ciklusa) iz stanja 1 do stanja 0
Izolacija između kanala i magistrale 1780 V AC tokom 1 minuta
Snaga disipacije 7.5 W maksimalno
6 W tipično
Označavanje CE
Lokalna signalizacija Zastatus kanala: 16 LED lampica
Potrošnja struje 125 mA pri 120 V AC
Opis priključaka plc n°1 (3)OUT_DIS#3
(4)OUT_DIS#4
(12)OUT_DIS#12
(8)OUT_DIS#8
TB
(10)OUT_DIS#10
(1N)PW
(1)OUT_DIS#1
(9)OUT_DIS#9
(1L+)PW
(5)OUT_DIS#5
(13)OUT_DIS#13
(15)OUT_DIS#15
(2)OUT_DIS#2
(11)OUT_DIS#11
(6)OUT_DIS#6
(7)OUT_DIS#7
(14)OUT_DIS#14
(16)OUT_DIS#16
Dubina 47,5 mm
Visina 141,5 mm
Širina 125 mm
Masa proizvoda 0,284 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CSA
UL
FM klasa 1 odeljak 2
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 801-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Relativna vlažnost 95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad <= 5000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9 cm
Package 1 Width 18 cm
Package 1 Length 25,5 cm
Package 1 Weight 494 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,964 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 60 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 48 cm
Package 3 Weight 23,712 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
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
Garancija 18 meseci