|
|
|
170ADO74050
discrete output module Modicon Momentum - 16 O solid state
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 05, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon Momentum platforma za automatizaciju
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Diskretna izlazna baza AC
|
Grupa kanala
|
2 grupe od 8 izlaza
|
Broj digitalnih izlaza
|
16
|
Tip digitalnog izlaza
|
Trijak
|
Napon digitalnog izlaza
|
230 V AC
|
Struja po kanalu
|
0,5 A
|
Zaštita od kratkog spoja
|
Unutrašnji osigurač, 5 A tromi topljivi osigurač po grupi
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Dopunske informacije
[ue] nazivni radni napon
|
230 V AC
|
Struja digitalnog izlaza
|
4 A po grupi
8 A po modulu
|
Minimum izlazne struje
|
30 mA
|
Maksimalna struja curenja
|
2,4 mA 230 V AC
|
Udarna struja
|
10 A za 2 ciklusa
15 A za 1 ciklus
5 A za 3 ciklusa
|
Maksimalni pad napona
|
<1,5 V 0,5 A u stanju 1
|
Zaštita od preopterećenja izlaza
|
Unutrašnji osigurač
|
Vreme odziva
|
1/2 x 1/f (= 0.5 jednog ciklusa) iz stanja 0 do stanja 1
1/2 x 1/f (= 0.5 jednog ciklusa) iz stanja 1 do stanja 0
|
Izolacija između kanala i magistrale
|
1780 V AC tokom 1 minuta
|
Snaga disipacije
|
6 W tipično
7.5 W maksimalno
|
Označavanje
|
CE
|
Lokalna signalizacija
|
Zastatus kanala: 16 LED lampica
|
Potrošnja struje
|
65 mA pri 230 V AC
|
Opis priključaka plc n°1
|
(7)OUT_DIS#7
(10)OUT_DIS#10
(6)OUT_DIS#6
(1)OUT_DIS#1
(8)OUT_DIS#8
(2)OUT_DIS#2
(5)OUT_DIS#5
(9)OUT_DIS#9
(1N)PW
(1L+)PW
(11)OUT_DIS#11
(13)OUT_DIS#13
(4)OUT_DIS#4
TB
(12)OUT_DIS#12
(16)OUT_DIS#16
(14)OUT_DIS#14
(15)OUT_DIS#15
(3)OUT_DIS#3
|
Dubina
|
47,5 mm
|
Visina
|
141,5 mm
|
Širina
|
125 mm
|
Masa proizvoda
|
0,284 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
UL
CSA
FM klasa 1 odeljak 2
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 801-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 801-2
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % bez kondenzacije
|
Nadmorska visina za rad
|
<= 5000 m
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,5 cm
|
Package 1 Width
|
18,0 cm
|
Package 1 Length
|
26,0 cm
|
Package 1 Weight
|
482,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,892 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|