Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

170AEC92000 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
170AEC92000 fotografija – Schneider- sirotin
170AEC92000
Modicon Momentum - high speed counter module base - 6 I / 4 O
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Momentum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente Baza modula brojača velike brzine
Grupa kanala 2 grupe po 3 diskretna ulaza
2 grupe po 2 diskretna izlaza
Broj brojača 2
Broj digitalnog ulaza 6
Broj digitalnih izlaza 4
Dopunske informacije
Logika digitalnog ulaza Pozitivna
Napon digitalnog ulaza - 3...30 V DC
24 V DC
Zaštita ulaza od prenapona 45 V 10 s
Garantovano naponsko stanje 1 >= 11 V
Garantovano naponsko stanje 0 <= 5 V
Garantovano trenutno stanje 1 >= 2.5 mA
Garantovano trenutno stanje 0 <= 1.2 mA
Logika digitalnog izlaza Pozitivna
Napon digitalnog izlaza 24 V
Struja digitalnog izlaza 1 A po brojaču
2 A po modulu
0.5 A po tački
Maksimalni pad napona <0,5 V 0,5 A u stanju ON
Maksimalna struja curenja 1 mA DC 24 V
Udarna struja 5 A 1 ms
Vreme odziva < 0.1 ms iz stanja 0 do stanja 1 izlazno kolo
< 0.1 ms iz stanja 1 do stanja 0 izlazno kolo
3 ms iz stanja 0 do stanja 1 ulazno kolo
3 ms iz stanja 1 do stanja 0 ulazno kolo
Tip brojačkih ulaza Apsolutni SSI gore, dole sa 4 podrežima
Inkrementalni enkoder gore, dole, kvadratura
Napon ulaza brojača 24 V jedan kraj
5 V diferencijalni
Frekvencija brojača 10 kHz jedan kraj
200 kHz diferencijalni
Rezolucija ulaza brojača 24 bita + znak
Podešavanje brojača Preko komunikacionog adaptera
Označavanje CE
Električna veza 2 konektora za odvojive kleme
Potrošnja struje 280 mA pri 24 V DC
Masa proizvoda 0,21 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda UL
CSA
Tretman zaštite TC
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 801-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Relativna vlažnost 95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad <= 5000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,800 cm
Package 1 Width 18,000 cm
Package 1 Length 26,200 cm
Package 1 Weight 356,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,336 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
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
Garancija 18 meseci