Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

170ANR12090 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
170ANR12090 fotografija – Schneider- sirotin
170ANR12090
distribuirani analogno/digitalni I/O Modicon Momentum - 6 AI/4 AO / 8 DI/ 8 DO
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Momentum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente Analogna, digitalna I/O baza
Grupa kanala 1 grupa od 8 digitalnih izlaza
2 grupe od 4 digitalnih ulaza
1 grupa od 6 analognih ulaza
1 grupa od 4 analognih izlaza
Opseg analognih ulaza 0...10 V
Tip analognog ulaza Jednostrani
Rezolucija analognog ulaza 14 bitova 0...10 V
Napon digitalnog ulaza 24 V DC
Opseg analognog izlaza 0...10 V 14 bitova
Napon digitalnog izlaza 10...30 V
Zaštita izlaza od kratkog spoja Sa digitalni izlaz
Zaštita preopterećenja izlaza Sa digitalni izlaz
Dopunske informacije
Broj digitalnih ulaza 8 u skladu sa IEC 1131-2 tip 2
[us] nazivni napon 24 V (19,2…30 V)DC
Maksimalni napon analognog ulaza 15 V
Ograničenje napona ulaza 3...32 V
Logika digitalnog ulaza Pozitivna
Naponsko stanje 0 garantovano <= 5 V za digitalni ulaz
Naponsko stanje 1 garantovano >= 11 V za digitalni ulaz
Garantovano stanje 0 <= 2 mA (digitalni ulaz)
Garantovano stanje 1 >= 6 mA (digitalni ulaz)
Zaštita ulaza od prenapona 45 V 10 s digitalni ulaz
Ulazna otpornost 1 MΩ kolo analognog ulaza
Izlazno opterećenje >= 2 kOhm 0...10 V analogni izlaz
Vreme konverzije 0,75 milisekundi kolo analognog ulaza
1,2 milisekundi analogni izlaz
Greška konverzije +/- 0.4 % 0...10 V 25 °C analogni izlaz
0,002 0...10 V 25 °C kolo analognog ulaza
Stanje otkaza Za analogni izlaz: držanje
Za analogni izlaz: reset na nulu
Tip digitalnog izlaza Tranzistor
Logika digitalnog izlaza Pozitivna
Struja digitalnog izlaza 2 A po grupi
2 A po modulu
0.25 A po tački
Maksimalna struja curenja 0,4 mA DC 30 V digitalni izlaz
Maksimalni pad napona <0,4 V 0,25 A u stanju na digitalni izlaz
Udarna struja 2,5 A 1 ms digitalni izlaz
Vreme odziva 1.05 ms iz stanja 1 do stanja 0 za digitalni izlaz
1.2 ms iz stanja 0 do stanja 1 za digitalni ulaz
1.2 ms iz stanja 0 do stanja 1 za digitalni izlaz
1.2 ms iz stanja 1 do stanja 0 za digitalni ulaz
Izolacioni napon 500 V (trajanje = 1 min) između analognog I/O i radnog napona
500 V (trajanje = 1 min) između radnog napona i I/O od uzemljenja
Maksimalna snaga disipacije u w 6 W
Označavanje CE
Lokalna signalizacija Zastatus kanala: 4 LED lampice
Električna veza 2 konektora za odvojive kleme
Potrošnja struje 400 mA pri 24 V DC
Dubina 47,5 mm
Visina 125 mm
Širina 141,5 mm
Masa proizvoda 0,24 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda UL
CSA
Tretman zaštite TC
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 801-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Relativna vlažnost 95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad <= 5000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 18,0 cm
Package 1 Length 26,0 cm
Package 1 Weight 384,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,281 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 55,72 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
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
Garancija 18 meseci